Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

120652
mRB6-16/3N/B/003-A

Eaton Moeller series xPole – mRB4/6 RCBO – wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym. Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym, 16 A, 30 mA, charakterystyka B-LS, 3N-biegunowy, charakterystyka FI: A

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Moeller series xPole – mRB6 RCBO – wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym.
Numer katalogowy
120652
EAN
4015081184828
Długość/głębokość produktu
80 mm
Wysokość produktu
75.5 mm
Szerokość produktu
70 mm
Masa produktu
0.445 kg
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
RoHS conform
Certyfikat(y)
CE
Kod modelu
mRB6-16/3N/B/003-A

Dodatkowe informacje

Klasa ograniczenia energii
3
Cechy
Jednocześnie rozłączany biegun N
Standardy
IEC/EN 61009

Dostawy

Zastosowanie
Aparatura rozdzielcza do budynków mieszkalnych i funkcjonalnych
Funkcja podstawowa
Zespolony wyłącznik różnicowoprądowy RCD/MCB
Wart. znam. prądu zakłóc.
0.03 A
Liczba biegunów
Trójbiegunowy + N
Liczba biegunów (zabezp.)
4
Liczba biegunów (całkowita)
4
Zastosowanie produktu
Aparatura łączeniowa do zastosowań w obiektach przemysłowych i zaawansowanych zastosowań komercyjnych
Gama produktów
mRB6
Prąd znamionowy
16 A
Prąd znamionowy gamy produktów
6–25 A
Charakterystyka wyzwalania
B
Rodzaj czułości
Typ A, wrażliwy na prąd impulsowy
Charakterystyka wyzwalania
B
Typ
Wyłączniki kombinowane RCBO

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Klasyfikacja zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.3 Stopień ochrony dla zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy i drogi upływu
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.3 Odporność na udar napięciowy
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.

Weryfikacja projektu zgodnie z IEC/EN 61439 - dane techniczne

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu
11,6 W
Zdolność rozpraszania ciepła
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
16 A
Statyczne straty mocy, niezależne od prądu
0 W

Technical data - electrical

Bezpiecznik zapasowy
100 A gL
Charakterystyka odłączenia
Bez opóźnienia
Częstotliwość znamionowa
50 Hz
Wytrzymałość na udar prądowy
Częściowo odporny na przepięcia 250 A
Typ prądu upływu
A
Stopień zanieczyszczenia
2
Zakresy prądów różnicowych gamy produktów
30, 100, 300 mA
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
4 kV
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
500 V
Znamionowy prąd różnicowy niewyzwalający
0,5 x I∆n
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
400 V
Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego (EN 60947-2)
6 kA
Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego (EN 61009-1)
6 kA
Znamionowy prąd wyłączalny (EN 61009)
6 kA
Znamionowa zdolność łączeniowa
6 kA
Znamionowa zdolność łączeniowa (IEC/EN 60947-2)
6 kA
Znamionowa zdolność łączeniowa (IEC/EN 61009)
6 kA
Klasa ograniczania energii
3
Odporność na udar prądowy
0.25 kA
Wyzwalanie
Bezzwłoczny
Napięcie znamionowe
400 V
Napięcie znamionowe przy AC
230 V / 400 V
Rodzaj napięcia
AC

Technical data - mechanical

Głębokość wbudowania
70 mm
Odporn. na warunki atmosfer.
IEC 68-2: 25°C - 55°C przy 90% - 95% wilgotności
Przekrój podłączalnego przewodu (wielożyłowego) — maks.
25 mm²
Przekrój przewodu podłączalnego (wielożyłowy) — min.
1 mm²
Przekrój podłączalnego przewodu (jednożyłowego) — maks.
25 mm²
Przekrój przewodu podłączalnego (sztywny-rdzeniowy) — min.
1 mm²
Stopień ochrony
IP20
Stopień ochrony (wbudowany)
IP40
Wysokość urządzenia
80 mm
Rama
45 mm
Grubość materiału
2 mm
Sposób montażu
Szyna DIN
Typ zamocowania
Zatrzask do mocowania na szynie TH — umożliwia demontaż z systemu szyn TH35
Obciążalności zacisków stałych
1–25 mm kw.
Zabezpieczenie złącza
Zabezpieczenie przed dotknięciem zgodne z VBG4
Złącza (górne i dolne)
Dwufunkcyjny
Szerokość wyrażona liczbą modułów
4

Eksport specyfikacji produktu