Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

120682
Kod modelu: mRB4-25/3N/C/03-A

Eaton Moeller series xPole – mRB4/6 RCBO – wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym. RCD/MCB, 25A, 300mA, Charakterystyka LS C, 3N-biegunowy, Charakterystyka FI: A

General specifications

Nazwa produktu
Eaton Moeller series xPole – mRB4 RCBO – wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym.
Numer katalogowy
120682
EAN
4015081185122
Długość/głębokość produktu
80 mm
Wysokość produktu
75.5 mm
Szerokość produktu
70 mm
Masa produktu
0.461 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Certyfikat(y)
CE
Kod modelu
mRB4-25/3N/C/03-A

Delivery program

Zastosowanie
Aparatura rozdzielcza do budynków mieszkalnych i funkcjonalnych
Gama produktów
mRB4
Funkcja podstawowa
Zespolony wyłącznik różnicowoprądowy RCD/MCB
Zastosowanie produktu
Aparatura łączeniowa do zastosowań w obiektach przemysłowych i zaawansowanych zastosowań komercyjnych
Liczba biegunów
Trójbiegunowy + N
Liczba biegunów (zabezp.)
4
Liczba biegunów (całkowita)
4
Charakterystyka wyzwalania
C
Charakterystyka wyzwalania
C
Wartość znamionowa prądu
25 A
Prąd znamionowy
25 A
Prąd znamionowy gamy produktów
6–25 A
Wart. znam. prądu zakłóc.
0.3 A
Rodzaj czułości
Typ A, wrażliwy na prąd impulsowy
Typ
Wyłączniki kombinowane RCBO

Technical Data - Electrical

Rodzaj napięcia
AC
Napięcie znamionowe
400 V
Napięcie znamionowe przy AC
230 V / 400 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
400 V
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
500 V
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
4 kV
Zakresy prądów różnicowych gamy produktów
30, 100, 300 mA
Wytrzymałość na udar prądowy
Częściowo odporny na przepięcia 250 A
Częstotliwość znamionowa
50 Hz
Typ prądu upływu
A
Znamionowa zdolność łączeniowa
4.5 kA
Znamionowa zdolność łączeniowa (IEC/EN 60947-2)
4.5 kA
Znamionowa zdolność łączeniowa (IEC/EN 61009)
4.5 kA
Znamionowy prąd różnicowy niewyzwalający
0,5 x I∆n
Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego (EN 60947-2)
4.5 kA
Znamionowy prąd wyłączalny (EN 61009)
4.5 kA
Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego (EN 61009-1)
4.5 kA
Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego (IEC 60947-2)
4.5 kA
Odporność na udar prądowy
0.25 kA
Charakterystyka odłączenia
Bez opóźnienia
Wyzwalanie
Bezzwłoczny
Bezpiecznik zapasowy
100 A gL
Klasa ograniczania energii
3
Stopień zanieczyszczenia
2

Technical Data - Mechanical

Rama
45 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
4
Wysokość urządzenia
80 mm
Głębokość wbudowania
70 mm
Sposób montażu
Szyna DIN
Typ zamocowania
Zatrzask do mocowania na szynie TH — umożliwia demontaż z systemu szyn TH35
Stopień ochrony
IP20
Stopień ochrony (wbudowany)
IP40
Złącza (górne i dolne)
Dwufunkcyjny
Obciążalności zacisków stałych
1–25 mm kw.
Zabezpieczenie złącza
Zabezpieczenie przed dotknięciem zgodne z VBG4
Przekrój przewodu podłączalnego (sztywny-rdzeniowy) — min.
1 mm²
Przekrój podłączalnego przewodu (jednożyłowego) — maks.
25 mm²
Przekrój przewodu podłączalnego (wielożyłowy) — min.
1 mm²
Przekrój podłączalnego przewodu (wielożyłowego) — maks.
25 mm²
Grubość materiału
2 mm
Odporn. na warunki atmosfer.
IEC 68-2: 25°C - 55°C przy 90% - 95% wilgotności

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
25 A
Strata mocy na biegun, zal. od prądu
0 W
Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu
11,6 W
Statyczne straty mocy, niezależne od prądu
0 W
Zdolność rozpraszania ciepła
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
10.3 Stopień ochrony dla zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy i drogi upływu
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
10.9.3 Odporność na udar napięciowy
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Klasyfikacja zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).

Additional information

Klasa ograniczenia energii
3
Cechy
Jednocześnie rozłączany biegun N
Standardy
IEC/EN 61009

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.