Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

120915
SOL20/2MC4

Eaton Moeller® series SOL20, rozłącznik izolacyjny, DC current, 20A, 2 linki MC4

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Moeller® series P-SOL Switch-disconnector
Numer katalogowy
120915
EAN
4015081187454
Długość/głębokość produktu
234 mm
Wysokość produktu
130 mm
Szerokość produktu
100 mm
Masa produktu
0.888 kg
Certyfikat(y)
IEC/EN 60947-3
Notatki dotyczące katalogu
Złącze MC4 (Stäubli)
Kod modelu
SOL20/2MC4

Climatic environmental conditions

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
60 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Klimat wilgotny/ciepły, zmienny, wg IEC 60068-2-30
Wilgotne ciepło, stały, zgodnie z normą IEC 60068-2-78

Contacts

Liczba dodatkowych styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne)
0

Design verification

10.10 Wzrost temperatury
Konstruktor panelu jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane o stratach mocy dla urządzeń.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normatywne produktu.
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
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Spełnia wymagania normatywne produktu.
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
Electrical rating

Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-21A
20 A
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
1000 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — min
1000 V
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu)
20 A
Rezystancja
8 mΩ (wewnętrzny)

Features & functions

Kolor siłownika
Czarny
Typ siłownika
Przełącznik
Projekt
Zabudowane
Cechy
Charakterystyka izolowania
Wyposażone w:
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy
Element blokujący
Możliwość zablokowania w położeniu 0 (Wył.)
Liczba biegunów
Dwubiegunowy

General information

Typ połączenia
MC4, Wyjścia
MC4, Wejścia
Stopień ochrony
NEMA Inny
Stopień ochrony (część czołowa)
IP65
Trwałość elektryczna
1 500 operacji
Trwałość mechaniczna
100000 operacji
Pozycja montażu
dowolne, zgodne z wymaganiami
Częstotliwość pracy
120 operacji/godz.
Kategoria produktu
Rozdzielnica do systemów fotowoltaicznych
Klasa ochrony
2
Odpowiednie do
Montaż na podłożu
Montaż podłogowy

Short-circuit rating

Znam. zdolność załączania zwarc. (Icm)
0,32 kA (do 440 V, 50/60 Hz)
Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany (Icw)
0,36 kA

Eksport specyfikacji produktu

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015