Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

120919
SOL20/2MV

Eaton Moeller® series SOL20, rozłącznik izolacyjny, DC current, 20A, 2 łańcuchy M12

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Moeller® series P-SOL Switch-disconnector
Numer katalogowy
120919
EAN
4015081187492
Długość/głębokość produktu
224 mm
Wysokość produktu
130 mm
Szerokość produktu
100 mm
Masa produktu
0.836 kg
Certyfikat(y)
IEC/EN 60947-3
Kod modelu
SOL20/2MV

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
60 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30

Styki

Liczba dodatkowych styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne)
0

Dane elektryczne

Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-21A
20 A
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
1000 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — min
1000 V
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu)
20 A
Rezystancja
8 mΩ (wewnętrzny)

Features & functions

Kolor siłownika
Czarny
Typ siłownika
Przełącznik
Projekt
Zabudowane
Cechy
Charakterystyka izolowania
Wyposażone w:
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy
Element blokujący
Możliwość zablokowania w położeniu 0 (Wył.)
Liczba biegunów
2-bieg.

Informacje ogólne

Typ połączenia
Połączenie gwintowane M16, Wyjścia
Złącze śrubowe M12, Wejścia
Stopień ochrony
NEMA Inne
Stopień ochrony (część czołowa)
IP65
Trwałość elektryczna
100000 operacji
Trwałość mechaniczna
100000 operacji
Pozycja montażu
zgodny z wymaganiami
Częstotliwość pracy
120 operacji/godz.
Kategoria produktu
Rozdzielnica do systemów fotowoltaicznych
Klasa ochrony
2
Odpowiednie do
Montaż na podłożu
Montaż natynkowy

Wytrzymałość zwarciowa

Znam. zdolność załączania zwarc. (Icm)
0,32 kA (do 440 V, 50/60 Hz)
Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany (Icw)
0,24 kA

Eksport specyfikacji produktu

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015