Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

120922
SOL30/2MC4

Eaton Moeller® series SOL30, rozłącznik izolacyjny, DC current, 30 A, 2 linki MC4

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Moeller® series P-SOL Switch-disconnector
Numer katalogowy
120922
EAN
4015081187522
Długość/głębokość produktu
234 mm
Wysokość produktu
130 mm
Szerokość produktu
100 mm
Masa produktu
0.912 kg
Certyfikat(y)
IEC/EN 60947-3
Notatki dotyczące katalogu
Złącze MC4 (Stäubli)
Kod modelu
SOL30/2MC4

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
60 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30

Styki

Liczba dodatkowych styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne)
0

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Wytrzymałość na działanie promieniowania UV tylko pod osłoną ochronną.
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
Dane elektryczne

Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-21A
30 A
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu)
30 A
Rezystancja
7 mΩ (wewnętrzny)

Features & functions

Kolor siłownika
Czarny
Typ siłownika
Przełącznik
Projekt
Zabudowane
Cechy
Charakterystyka izolowania
Wyposażone w:
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy
Element blokujący
Możliwość zablokowania w położeniu 0 (Wył.)
Liczba biegunów
2-bieg.

Informacje ogólne

Typ połączenia
MC4, Wejścia
MC4, Wyjścia
Stopień ochrony
NEMA Inne
Stopień ochrony (część czołowa)
IP65
Trwałość elektryczna
1 500 operacji
Trwałość mechaniczna
100000 operacji
Pozycja montażu
zgodny z wymaganiami
Częstotliwość pracy
120 operacji/godz.
Kategoria produktu
Rozdzielnica do systemów fotowoltaicznych
Klasa ochrony
2
Odpowiednie do
Montaż na podłożu
Montaż natynkowy

Wytrzymałość zwarciowa

Znam. zdolność załączania zwarc. (Icm)
0,32 kA (do 440 V, 50/60 Hz)
Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany (Icw)
0,36 kA

Eksport specyfikacji produktu