Seria Eaton Moeller xPole - Szyna łączeniowa. szyny zbiorcze EV 4Ph., 12HP, 3P+3N
| Nazwa produktu |
Eaton Moeller series busbar
|
| Numer katalogowy |
121091
|
| EAN |
4015081189212
|
| Długość/głębokość produktu |
211 mm
|
| Wysokość produktu |
28 mm
|
| Szerokość produktu |
12 mm
|
| Masa produktu |
0.087 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
EVG-3P+3N/12MODUL
|
| Cechy |
Izolowany
|
| Typ połączenia elektrycznego |
Widełki
|
| Znamionowe napięcie udarowe |
4 KV
|
| Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu) |
63 A
|
| Do liczby urządzeń |
0
|
| Liczba biegunów |
Czterobiegunowy
|
| Kolor |
Inne
|
| Przekrój |
10 mm²
|
| Liczba modułów |
12
|
| Liczba faz |
4
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks. |
415 V
|
| Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq) |
25 kA
|
| Odpowiednie do |
urządzenia z szynami typu N
|