Eaton Moeller® series M22, tabliczka, zatrzymanie awaryjne, Wys. x szer. = 50x33 mm, żółty, HÄTAPYSÄYTYS
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® M22, tabliczka opisowa
|
| Numer katalogowy |
121371
|
| EAN |
4015081192014
|
| Długość/głębokość produktu |
50 mm
|
| Wysokość produktu |
1 mm
|
| Szerokość produktu |
33 mm
|
| Masa produktu |
0.002 kg
|
| Certyfikat(y) |
UL/CSA certification not required
DNV GL LR |
| Kod modelu |
M22-XZK1-SF99
|
| Napis |
ZATRZYMANIE AWARYJNE
" HÄTÄPYSÄYTYS " |
| Typ opisu |
Tekst
|
| Język |
Fiński
|
| Numer RAL |
1004
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Połączenie ze SmartWire-DT |
Brak
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Nie dotyczy.
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
Na życzenie
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
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| Stopień ochrony |
IP66
|
| Kategoria produktu |
Akcesoria
|
| Rozmiar |
33 x 50 mm
|