Eaton Moeller® series C22, przełącznik, Z pokrętłem, bez samopowrotu, 2 R, Podłączenie na śrubę, 2 położenia (położenie V), Pierścień czołowy: czarny
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® C22, przełącznik
|
| Numer katalogowy |
121600
|
| EAN |
4015081194186
|
| Długość/głębokość produktu |
73 mm
|
| Wysokość produktu |
30 mm
|
| Szerokość produktu |
30 mm
|
| Masa produktu |
0.023 kg
|
| Certyfikat(y) |
CSA-C22.2 No. 14-05 and 94-M91
UL Category Control No.: NKCR CSA Class No.: 321103 IEC/EN 60947-5-1 CSA File No.: 165628 UL Listed UL 508 CE marking UL File No.: E29184 CSA certified VDE 0660 |
| Notatki dotyczące katalogu |
Styki z funkcją bezpieczeństwa, przez wymuszone otwarcie zgodnie z IEC/EN 60947-5-1
|
| Kod modelu |
C22S-WRKV-K02
|
| Kolor siłownika |
Czarny
|
| Funkcja elem. wykon. |
Bez samopowrotu
Blokada funkcji przełączenia |
| Skok siłownika i siła załączania (DIN EN 60947-5-1) |
4.65 mm
|
| Typ siłownika |
Rączka
|
| Skok pokrętła |
5.7 mm
|
| Liczba stopni przełączania |
2
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30 |
| Siła potrzebna do wymusz. otw. — min. |
30 N
|
| Liczba styków przełącznych |
0
|
| Liczba styków rozwiernych |
2
|
| Liczba styków zwiernych |
0
|
| Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq) |
1 kA
|
| Napięcie znamionowe izolacji (Ui) |
250 V
|
| Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. |
Maks. 10 A gG/gL, bezpiecznik, styki
|
| Kolor fazowania |
W kolorze czarnym
|
| Materiał pierścienia czołowego |
Tworzywo sztuczne
|
| Projekt |
Z pokrętłem
|
| Typ połączenia elektrycznego |
Podłączenie na śrubę
|
| Cechy |
Wymuszone otwarcie
|
| Wyposażone w: |
Pierścień czołowy
|
| Połączenie ze SmartWire-DT |
Nie
|
| Typ połączenia |
Podłączenie na śrubę
|
| Stopień ochrony |
NEMA 3R
IP65 |
| Trwałość mechaniczna |
1 000 000 operacji
|
| Pozycja montażu |
zgodny z wymaganiami
|
| Średnica otworu |
22.5 mm
|
| Częstotliwość pracy |
2000 operacji/godz.
|
| Roboczy moment obrotowy |
0.3 Nm
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Kategoria produktu |
RMQ Compact
|
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
4000 V AC
|
| Kąt przełączania |
60 °
|
| Moment dokręcania |
0,8 Nm, zaciski śrubowe
|
| Typ |
Element uruchamiający przełącznika wybierakowego
|