Eaton Moeller® series C22, lampka sygnalizacyjna, Płaski, Połączenia śrubowe, Czerwona soczewka, Czerwona dioda LED, 230 V AC
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® C22, lampka sygnalizacyjna
|
| Numer katalogowy |
121645
|
| EAN |
4015081194599
|
| Długość/głębokość produktu |
56 mm
|
| Wysokość produktu |
30 mm
|
| Szerokość produktu |
30 mm
|
| Masa produktu |
0.015 kg
|
| Certyfikat(y) |
VDE 0660
CSA File No.: 165628 CE marking IEC/EN 60947-5-1 CSA certified UL Category Control No.: NKCR UL Listed CSA Class No.: 321103 UL 508 CSA-C22.2 No. 14-05 and 94-M91 UL File No.: E29184 |
| Kod modelu |
C22-L-R-230
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30 |
| Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq) |
1 kA
|
| Napięcie znamionowe izolacji (Ui) |
250 V
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks. |
230 V
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) — min |
230 V
|
| Kolor fazowania |
Inny
|
| Materiał pierścienia czołowego |
z tworzywa sztucznego
|
| Projekt |
Płaski
|
| Typ połączenia elektrycznego |
Podłączenie na śrubę
|
| Wyposażone w: |
Źródło światła
Pierścień przedni |
| Barwa światła |
Czerwony
|
| Kolor klosza |
Czerwony
|
| Połączenie ze SmartWire-DT |
Nie
|
| Stopień ochrony |
NEMA 4X, 13
IP67/IP69K |
| Pozycja montażu |
zgodny z wymaganiami
|
| Średnica otworu |
22.5 mm
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Kategoria produktu |
RMQ Compact
|
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
4000 V AC
|
| Pojemność złącza |
2 x (0,5 - 1,5) mm², elastyczny z tulejką do DIN 46228
2 x (0,5 - 1,5) mm², Przewód pojedynczy |
| Moment dokręcania |
0,8 Nm, zaciski śrubowe
|
| Typ |
Lampki sygnalizacyjne
|
| Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
|