Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

121646
Kod modelu: C22-L-G-230

Eaton Moeller® series C22, lampka sygnalizacyjna, Płaski, Połączenia śrubowe, Zielona soczewka, Zielona dioda LED, 230 V AC

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® C22, lampka sygnalizacyjna
Numer katalogowy
121646
EAN
4015081194605
Długość/głębokość produktu
56 mm
Wysokość produktu
30 mm
Szerokość produktu
30 mm
Masa produktu
0.015 kg
Certyfikat(y)
CSA File No.: 165628
CSA-C22.2 No. 14-05 and 94-M91
IEC/EN 60947-5-1
CE marking
UL 508
UL Listed
CSA Class No.: 321103
VDE 0660
UL Category Control No.: NKCR
CSA certified
UL File No.: E29184
Kod modelu
C22-L-G-230

Features & Functions

Kolor fazowania
Inne maszyny
Materiał pierścienia czołowego
z tworzywa sztucznego
Projekt
Płaskie
Typ połączenia elektrycznego
Połączenia śrubowe
Wyposażone w:
Pierścień czołowy
Źródło światła
Kolor klosza
Świeci na zielono
Barwa światła
Zielona

General information

Połączenie ze SmartWire-DT
Nr
Stopień ochrony
NEMA 4X, 13
IP67/IP69K
Pozycja montażu
dowolne, zgodne z wymaganiami
Średnica otworu
22.5 mm
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
RMQ Compact
Kategoria produktu
RMQ Compact
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
4000 V AC
Pojemność złącza
2 x (0,5 - 1,5) mm², elastyczny z tulejką do DIN 46228
2 x (0,5 - 1,5) mm², Przewód pojedynczy
Moment dokręcania
0,8 Nm, zaciski śrubowe
Typ
Lampki sygnalizacyjne
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny

Climatic environmental conditions

Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło, cykliczne, zgodnie z IEC 60068-2-30
Wilgotne ciepło, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78

Electrical rating

Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq)
1 kA
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
250 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — min
230 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
230 V

Eksport specyfikacji produktu