Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

121702
Kod modelu: C22S-DRL-XW-K10-120

Przycisk podświetlony Eaton C22, płaski, bez samopowrotu, 1 N/O, biały light, 120 V AC, połączenie śrubowe, pierścień czołowy: czarny

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® C22, przycisk podświetlony uruchamiający
Numer katalogowy
121702
EAN
4015081195169
Długość/głębokość produktu
55 mm
Wysokość produktu
30 mm
Szerokość produktu
30 mm
Masa produktu
0.02 kg
Certyfikat(y)
CSA File No.: 165628
CE marking
CSA certified
IEC/EN 60947-5-1
VDE 0660
CSA-C22.2 No. 14-05 and 94-M91
UL File No.: E29184
UL Listed
CSA Class No.: 321103
UL Category Control No.: NKCR
UL 508
Notatki dotyczące katalogu
Styki z funkcją bezpieczeństwa, przez wymuszone otwarcie zgodnie z IEC/EN 60947-5-1
Kod modelu
C22S-DRL-XW-K10-120

Siłownik

Siła załączania
5 N
Kolor siłownika
Bez wkładki przycisku
Średnica elem. wykon.
29.7 mm
Funkcja elem. wykon.
Bez samopowrotu
Funkcja blokady po przełączeniu

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło, cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Wilgotne ciepło, stałe, zgodnie z IEC 60068-2-78

Styki

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
1

Dane elektryczne

Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq)
1 kA
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
250 V
Znamionowe napięcie robocze
120 V AC
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc.
Maks. 10 A gG/gL, bezpiecznik, styki

Features & functions

Kolor fazowania
W kolorze czarnym
Materiał pierścienia czołowego
z tworzywa sztucznego
Projekt
Płaskie
Typ połączenia elektrycznego
Podłączenie na śrubę
Wyposażone w:
Pierścień przedni
Barwa światła
Biała

Informacje ogólne

Połączenie ze SmartWire-DT
Brak
Typ połączenia
Podłączenie na śrubę
Stopień ochrony
NEMA 4X, 13
IP67/IP69
Trwałość mechaniczna
1 000 000 operacji (sterowanie AC)
Pozycja montażu
Zgodne z wymaganiami
Średnica otworu
22.5 mm
Częstotliwość pracy
3 600 operacji/godz.
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
RMQ compact solution
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
4000 V AC
Odpowiednie do
Podświetlenie
Moment dokręcania
0,8 Nm, zaciski śrubowe
Typ
Przycisk podświetlany

Eksport specyfikacji produktu