Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

121981
BB-UL-18/1P-1M/57

Części dystrybucyjne firmy Eaton. Szyna fazowa, 1-fazowe, 18qmm, styk, 1m, 1M/57

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Akcesorium rozdzielnicy Eaton
Numer katalogowy
121981
EAN
4015081201815
Długość/głębokość produktu
1009 mm
Wysokość produktu
15 mm
Szerokość produktu
15 mm
Masa produktu
0.29 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Notatki dotyczące katalogu
TYLKO 80 A
Kod modelu
BB-UL-18/1P-1M/57

Specyfikacje produktu

Używane z
BB-UL
Szyna zbiorcza
Typ
  • BB-UL
  • Szyna zbiorcza
Cechy
Izolowany
Możliwość przycięcia na wymiar
Typ akcesor. / części zam.
Szyna zbiorcza do wyłącznika nadprądowego
Typ połączenia elektrycznego
Styk
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
80 A
Znamionowe napięcie udarowe
10 KV
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu)
80 A
Statyczne straty mocy, niezależne od prądu
0 W
Do liczby urządzeń
57
Zastosowanie
Aparatura łączeniowa do zastosowań w obiektach przemysłowych i zaawansowanych zastosowań komercyjnych
Liczba biegunów
Pięćdziesiąt-siedem-biegunów
Kolor
Inne maszyny
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
100 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-5 °C
Przekrój
18 mm²
Zdolność rozpraszania ciepła
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu
0 W
Liczba modułów
57
Liczba faz
1
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
277 V
Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq)
10 kA
Funkcje
Szyna zbiorcza
Odpowiednie do
57 urządzeń

Eksport specyfikacji produktu

Instrukcje montażu

System overview

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.