Części dystrybucyjne firmy Eaton. Szyna fazowa, 2-fazowe, 25qmm, styk, 1m, 2M/56
| Nazwa produktu |
Akcesorium rozdzielnicy Eaton
|
| Numer katalogowy |
121990
|
| EAN |
4015081201907
|
| Długość/głębokość produktu |
991 mm
|
| Wysokość produktu |
37 mm
|
| Szerokość produktu |
22 mm
|
| Masa produktu |
0.792 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Notatki dotyczące katalogu |
100 A
|
| Kod modelu |
BB-UL-25/2P-2M/56
|
| Używane z |
Szyna zbiorcza
BB-UL |
| Typ |
|
| Cechy |
Izolowany
Możliwość przycięcia na wymiar |
| Typ akcesor. / części zam. |
Szyna zbiorcza do wyłącznika nadprądowego
|
| Typ połączenia elektrycznego |
Styk
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
100 A
|
| Znamionowe napięcie udarowe |
10 KV
|
| Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu) |
100 A
|
| Statyczne straty mocy, niezależne od prądu |
0 W
|
| Do liczby urządzeń |
56
|
| Zastosowanie |
Aparatura łączeniowa do zastosowań w obiektach przemysłowych i zaawansowanych zastosowań komercyjnych
|
| Liczba biegunów |
Pięćdziesiąt sześć biegunów
|
| Kolor |
Inne maszyny
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
100 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-5 °C
|
| Przekrój |
25 mm²
|
| Zdolność rozpraszania ciepła |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu |
0 W
|
| Liczba modułów |
56
|
| Liczba faz |
2
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks. |
277 V
|
| Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq) |
10 kA
|
| Funkcje |
Szyna zbiorcza
|
| Odpowiednie do |
56 urządzeń
|