Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

121997
BB-UL-TEP/35

Części dystrybucyjne firmy Eaton. Zacisk połączeniowy, TEP/35

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Akcesorium rozdzielnicy Eaton
Numer katalogowy
121997
EAN
4015081201976
Długość/głębokość produktu
60 mm
Wysokość produktu
29 mm
Szerokość produktu
17 mm
Masa produktu
0.033 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BB-UL-TEP/35

Specyfikacje produktu

Używane z
BB-UL
Szyna zbiorcza
Typ
  • BB-UL
  • Szyna zbiorcza
Typ akcesor. / części zam.
Zaciski przedłużające
Zastosowanie
Aparatura łączeniowa do zastosowań w obiektach przemysłowych i zaawansowanych zastosowań komercyjnych
Przekrój przewodu — maks.
25 mm²
Znam. prąd roboczy (Ie) — maks.
100 A
Funkcje
Szyna zbiorcza
Odpowiednie do
Inne
Znamionowy prąd roboczy
100 A

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.