Części dystrybucyjne firmy Eaton. Zacisk połączeniowy, TE/50
| Nazwa produktu |
Części dystrybucyjne firmy Eaton
|
| Numer katalogowy |
121998
|
| EAN |
4015081201983
|
| Długość/głębokość produktu |
40 mm
|
| Wysokość produktu |
30 mm
|
| Szerokość produktu |
18 mm
|
| Masa produktu |
0.031 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
BB-UL-TE/50
|
| Używane z |
BB-UL
Szyna zbiorcza |
| Typ |
|
| Typ akcesor. / części zam. |
Zaciski przedłużające
|
| Zastosowanie |
Aparatura łączeniowa do zastosowań w obiektach przemysłowych i zaawansowanych zastosowań komercyjnych
|
| Przekrój przewodu — maks. |
25 mm²
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) — maks. |
100 A
|
| Funkcje |
Szyna zbiorcza
|
| Odpowiednie do |
Inne
|
| Znamionowy prąd roboczy |
100 A
|