Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

122001
BB-UL-EC/3

Części dystrybucyjne firmy Eaton. Końcówka, EC/3

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Akcesorium rozdzielnicy Eaton
Numer katalogowy
122001
EAN
4015081202010
Długość/głębokość produktu
24 mm
Wysokość produktu
10 mm
Szerokość produktu
22 mm
Masa produktu
0.001 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BB-UL-EC/3

Specyfikacje produktu

Używane z
Szyna zbiorcza
BB-UL
Cechy
Szyna zbiorcza
Typ akcesor. / części zam.
Zatyczka końcowa profilu osłonowego
Kolor
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Końcówka
Odpowiednie do
Inne maszyny
Typ
  • BB-UL
  • Szyna zbiorcza
Zastosowanie
Aparatura łączeniowa do zastosowań w obiektach przemysłowych i zaawansowanych zastosowań komercyjnych

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.