Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

122890
+IZMX-CAS404-2500

Eaton Moeller series IZMX/INX - Wyłącznik powietrzny ACB. Kaseta 2500 A, IZMX404

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Moeller series IZMX/INX cassette
Numer katalogowy
122890
EAN
4015081204953
Długość/głębokość produktu
584 mm
Wysokość produktu
597 mm
Szerokość produktu
521 mm
Masa produktu
32.3 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
+IZMX-CAS404-2500

Dodatkowe informacje

Typ akcesor. / części zam.
Wyłączniki wysuwne

Dostawy

Wartość znamionowa prądu
2500 A
Cechy
Jako urządzenie wbudowane
Prąd znamionowy
2500 A
Liczba biegunów
Czterobiegunowy
Cechy specjalne
  • Wyposażenie w zestawie: osłona komory łukowej, kodowanie do urządzenia podstawowego
  • Z pokrywą komory łukowej
  • Z zaciskami obwodu sterującego zgodnie z zamówionymi opcjami.
Typ
Akcesorium
Używane z
IZMX40…4-…W
Czterobiegunowy
INX40…4-…W

Weryfikacja projektu zgodnie z IEC/EN 61439 - dane techniczne

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C

Technical data - electrical

Typ połączenia elektrycznego obwodu głównego
Połączenie przez szynę

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.