Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

122905
+IZMX-SH403

Eaton Moeller series IZMX/INX - Wyłącznik powietrzny ACB. Klapa izolacyjna do jednostki wysuwnej IZMX403, Acc

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Moeller series IZMX/INX shutter
Numer katalogowy
122905
EAN
4015081205103
Długość/głębokość produktu
300 mm
Wysokość produktu
50 mm
Szerokość produktu
250 mm
Masa produktu
0.689 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Certyfikat(y)
CE
Kod modelu
+IZMX-SH403

Dodatkowe informacje

Typ akcesor. / części zam.
Technika wysuwania

Dostawy

Cechy
Jako urządzenie wbudowane
Prąd znamionowy
4000 A
Liczba biegunów
3-bieg.
Cechy specjalne
  • Do jednostki wysuwnej
  • Gdy wyłącznik jest wycofany z pozycji podłączonej, klapy automatycznie zakrywają główne zaciski kasety pod napięciem.
Typ
Akcesorium
Używane z
Jednostka wysuwna IZMX403
Trzybiegunowy
IZMX-CAS403…

Weryfikacja projektu zgodnie z IEC/EN 61439 - dane techniczne

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C

Technical data - electrical

Typ połączenia elektrycznego obwodu głównego
Inne maszyny

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.