Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

123255
IZMX16N4-U16W

Eaton Moeller series IZMX/INX – Wyłącznik powietrzny ACB. IZMX16, 4-bieg., 1600 A, Icu (<= 440V/690V 42/42): 50 kA, Ics (<= 440V/690V 42/42): 50 kA, Ir 800 A–1600 A, Technika wysuwania, Ochrona uniwersalna

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Moeller series IZMX/INX circuit-breaker
Numer katalogowy
123255
EAN
4015081208609
Długość/głębokość produktu
584 mm
Wysokość produktu
597 mm
Szerokość produktu
521 mm
Masa produktu
32.49 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
IZMX16N4-U16W

Dostawy

Liczba biegunów
Czterobiegunowy
Typ
Wyłącznik

Technical data - electrical

Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu)
1600 A

Technical data - mechanical

Sposób montażu
Wysuwane
Umiejscowienie przyłączy głównego obwodu prądowego
Strona tylna

Eksport specyfikacji produktu