Eaton Moeller series IZMX/INX – Wyłącznik powietrzny ACB. Napęd silnika 48 V DC, 16, +
| Nazwa produktu |
Eaton Moeller series IZMX/INX motor operator
|
| Numer katalogowy |
123595
|
| EAN |
4015081212002
|
| Długość/głębokość produktu |
200 mm
|
| Wysokość produktu |
100 mm
|
| Szerokość produktu |
150 mm
|
| Masa produktu |
0.905 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
+IZMX-M16-48DC
|
| Typ akcesor. / części zam. |
Zdalne przełączanie
|
| Cechy specjalne |
|
| Typ |
Akcesorium
|
| Używane z |
IZMX16
INX16… |
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Zakres napięcia sterowania |
48 V DC
0,85 - 1,1 x Us |
| Wartość znamionowa prądu — maks. |
3 A (maksymalny prąd podtrzymujący)
|
| Czas ładowania mechan. grom. energię przy wyk. sprężyny przy 1 x Us |
3 s DC
|
| Pobór energii podczas przyciągania przy 35 ms — maks. |
3 VA/W
|
| Pobór mocy |
150 W DC
150 VA/W AC/DC |
| Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks. |
48 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min. |
48 V
|
| Znamionowy prąd roboczy |
3 A DC
3 A (maksymalny prąd podtrzymujący) |
| Wart. znam. prądu rozruchowego |
15 A DC
|
| Rodzaj napięcia |
DC–prąd stały
|
| Liczba uruchomień na minutę — maks. |
3
|
| Typ napędu przełącznika |
Napęd silnikowy
|