Eaton Moeller series IZMX/INX – Wyłącznik powietrzny ACB. Wyzwalacz napięciowy (do wyłącznika mocy);(2) 24 V DC
| Nazwa produktu |
Eaton Moeller series IZMX/INX shunt release
|
| Numer katalogowy |
123731
|
| EAN |
4015081213368
|
| Długość/głębokość produktu |
150 mm
|
| Wysokość produktu |
100 mm
|
| Szerokość produktu |
100 mm
|
| Masa produktu |
0.113 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
+IZMX-STS24DC
|
| Typ akcesor. / części zam. |
Zdalne przełączanie
|
| Cechy specjalne |
|
| Odpowiednie do |
Odłącznik obciążenia
Wyłącznik |
| Typ |
Akcesorium
|
| Używane z |
INX16..., INX40...
IZMX16..., IZMX40... |
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Zakres nastawy bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego (wart. końc.) — maks. |
0 A
|
| Łączny czas przeł. wyłącznika nadprądow. |
22 ms (Us = 100%)
|
| Zakres napięcia sterowania |
0,7–1,1 x Us
24 V DC |
| Wartość znamionowa prądu — maks. |
0,18 A (maksymalny prąd ustalający)
|
| Typ połączenia elektrycznego |
Połączenie wtykowe płaskie
|
| Wartość początkowa bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego — min. |
0 A
|
| Pobór energii podczas przyciągania przy 35 ms — maks. |
500 VA/W
|
| Pobór mocy |
5 VA/W AC/DC
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks. |
0 V
|
| Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min. |
0 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks. |
0 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min. |
0 V
|
| Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks. |
24 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min. |
24 V
|
| Znamionowy prąd roboczy |
0,18 A (maksymalny prąd ustalający)
|
| Rodzaj napięcia |
DC - prąd stały
|
| Liczba uruchomień na minutę — maks. |
3
|
| Liczba styków przełącznych |
0
|
| Liczba styków rozwiernych |
0
|
| Liczba styków zwiernych |
0
|