Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*
Produkt wycofany z produkcji

124013
IZMX-DTV

IZMX-DTV. Control unit type V, DT520LSI

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Moeller series IZMX/INX other accessory
Catalog Number
124013
EAN
4015081216185
Product Length/Depth
200 mm
Product Height
50 mm
Product Width
100 mm
Product Weight
0.3 kg
Compliances
RoHS conform
CE Marked
Model Code
IZMX-DTV

Dodatkowe informacje

Accessory/spare part type
Communication and measuring function
Options / accessories trip blocks

Dostawy

Special features
  • Comes with every basic device type IZMX…-V…
  • Type V
Type
Accessory
Used with
IZMX…

Weryfikacja projektu zgodnie z IEC/EN 61439 - dane techniczne

Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.