Eaton SPX, moduł magistrali polowej BACnet MS/TP RS485 z zaciskami śrubowymi do przemienników częstotliwości SVX i SPX
| Nazwa produktu |
Eaton SPX, akcesoria, moduł magistrali komunikacyjnej
|
| Numer katalogowy |
125076
|
| EAN |
4015081226870
|
| Długość/głębokość produktu |
39 mm
|
| Wysokość produktu |
6 mm
|
| Szerokość produktu |
22 mm
|
| Masa produktu |
0.2 kg
|
| Certyfikat(y) |
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN61800-5 UL report applies to both US and Canada UL Category Control No.: NMMS, NMMS2, NMMS7. NMMS8 CSA-C22.2 No. 14 UL 508C IEC/EN61800-3 CE UL File No.: E134360 UL |
| Notatki dotyczące katalogu |
Moduł magistrali polowej jest wetknięty w przemiennik częstotliwości.
|
| Kod modelu |
OPTCJ
|
| Kategoria produktu |
Akcesoria
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
| Typ akcesor. / części zam. |
Moduł komunikacyjny
|
| Typ połączenia |
Zaciski śrubowe
|
| Protokół |
BACnet MS/TP
|
| Odpowiednie do |
Obwody odgałęzione, (UL/CSA)
|