Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

125077
OPTD1

Eaton SPX, adapter magistrali systemowej z możliwością podłączenia do przemienników częstotliwości SPX

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Adapter magistrali systemowej Eaton SPX
Numer katalogowy
125077
EAN
4015081226887
Długość/głębokość produktu
39 mm
Wysokość produktu
6 mm
Szerokość produktu
22 mm
Masa produktu
0.2 kg
Certyfikat(y)
IEC/EN61800-3
UL report applies to both US and Canada
IEC/EN61800-5
CSA-C22.2 No. 14
Certified by UL for use in Canada
UL Category Control No.: NMMS, NMMS2, NMMS7. NMMS8
UL 508C
UL File No.: E134360
CE
UL
Notatki dotyczące katalogu
Moduł rozszerzeń jest wetknięty w przemiennik częstotliwości.
Kod modelu
OPTD1

Specyfikacje produktu

Kategoria produktu
Akcesoria
Typ
Adapter magistrali systemowej
10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Typ akcesor. / części zam.
Inne maszyny
Odpowiednie do
Obwody odgałęzione, (UL/CSA)

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.