Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

125672
Kod modelu: SPX250A2-4A4N1

Eaton SPX Przemiennik częstotliwości, 400 V AC, 3-fazowe, 160 kW, IP54, Filtr przeciwzakłóceniowy, Wyświetlacz OLED, FR10

General specifications

Nazwa produktu
Eaton SPX, przemiennik częstotliwości
Numer katalogowy
125672
EAN
4015081232826
Długość/głębokość produktu
602 mm
Wysokość produktu
2018 mm
Szerokość produktu
595 mm
Masa produktu
275 kg
Certyfikat(y)
UL File No.: E134360
UL report applies to both US and Canada
IEC/EN 61800-3
CSA-C22.2 No. 14
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
CE
Certified by UL for use in Canada
RoHS, ISO 9001
UL Category Control No.: NMMS, NMMS2, NMMS7. NMMS8
CUL
CSA Class No.: 3211-06
RCM
Safety: EN 61800-5-1: 2003
IEC/EN61800-5
DNV
IEC/EN61800-3
UL 508C
UL
Kod modelu
SPX250A2-4A4N1

Specyfikacje produktu

Kategoria produktu
Przemienniki częstotliwości
10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
Wyposażone w:
Filtr przeciwzakłóceniowy fal radiowych
Jednostka sterująca
Wyświetlacz OLED
Falownik IGBT
Wewnętrzny obwód DC
Dławik obwodu DC
Połączenie z PC
Odporn. na warunki atmosfer.
< 95% wilgotności względnej, bez kondensacji, bez korozji, bez kapiącej wody
Połączenie ze SmartWire-DT
Nr
Tryb roboczy
Sterowanie U/f
Sterowanie wektorowe bezczujnikowe (SLV)
Opcjonalnie: Sterowanie wektorowe w pętli zamkniętej (CLV)
Wielkość ramy
FR10
Wysokość n.p.m.
Maks. 1000 m
Maks. 3000 m
Ponad 1000 m przy obniżeniu wydajności 1% na 100 m
Dozw. zastos. w budown. mieszk. i obiektach handl.
Tak
Dozwolone zastosowanie w przemyśle
Tak
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
50 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-10 °C
Temp. otocz. podczas pracy przy przec. 150% — maks.
50 °C
Temp. otocz. podczas pracy przy przec. 150% — min.
-10 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
70 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Przyp. prąd silnika IM przy 400 V, 50 Hz, przeciąż. 110%
349 A
Przyp. prąd silnika IM przy 400 V, 50 Hz, przeciąż. 150%
279 A
Pozycja montażu
Pionowy
Względna tolerancja częstotliwości sieciowej
10 %
Względna tolerancja napięcia sieciowego
10 %
Rodzaj zabezpieczenia
Zabezpieczenie przed dotknięciem palcem i wierzchem dłoni, Ochrona przed bezpośrednim kontaktem (BGV A3, VBG4)
Szcz. dot. odpr. ciepła.
Praca (przy przeciążeniu 150%)
Rozdzielczość
0,01 Hz (rozdzielczość częstotliwości, wartość zadana)
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W
Wartość znam. napięcia — maks.
480 VAC
Interfejs komunikacji
Modbus-TCP, opcjonalnie
LonWorks, opcjonalnie
CANopen®, opcjonalnie
PROFIBUS-DP
DeviceNet, opcjonalnie
BACnet/IP, opcjonalnie
BACnet MS/TP, opcjonalnie
EtherCAT, opcjonalnie
Ethernet IP, opcjonalnie
Modbus-RTU, opcjonalnie
PROFINET, opcjonalnie
Typ konwertera
Przekształtnik napięcia
Stopień ochrony
IP54
NEMA 12
Protokół
LON
Inne systemy magistralne
PROFIBUS
TCP/IP
CAN
Data-Highway
DeviceNet
Przyp. prąd silnika IM przy 440–480 V, 60 Hz, przeciąż.150%
302 A
Przyp. prąd silnika IM przy 440/480 V, 60 Hz, przeciąż.110%
361 A
Typ konfiguracji układu
AC systemy zasilania z uziemionym kłem centrującym stałym
Kompatybilność elektrom.
Pierwsze i drugie środowisko (zgodnie z EN 61800-3)
Wyznaczona moc silnika przy 460/480 V, 60 Hz, 3 fazy
250 HP
Przyp. moc silnika przy 460/480 V, 60 Hz, 3-fazowe, przec. 110%
300 HP
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
4000 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Funkcje
Możliwość pracy 4-kwadrantowej
Napięcie wyjściowe (U2)
400 V AC, 3-fazowe
480 V AC, 3-fazowe
500 V AC, 3-fazowe
Liczba wejść (analogowych)
2
Liczba wejść (cyfrowych)
6
Klasa zakłóceń radiowych
C2, C3: w zależności od długości przewodu silnika, podłączonego obciążenia i warunków otoczenia. Mogą być wymagane zewnętrzne filtry przeciwzakłóceniowe (opcjonalne).
Liczba wyjść (cyfrowych)
1
Liczba faz (wejściowych)
3
Liczba wyjść przekaźnikowych
2 (parametryzowane, S, 8 A (24 V DC) / 8 A (250 V AC) / 0,4 A (125 V DC))
Liczba faz (wyjściowych)
3
Znamionowe napięcie sterowania
10 V DC (Us, maks. 10 mA)
Znam. napięcie sterowania (Uc)
24 V DC (zewnętrzne, maks. 250 mA)
Częstotliwość zasilania
50/60 Hz
Napięcie sieciowe — maks.
500 V
Napięcie sieciowe — min.
380 V
Znamionowy prąd wyjściowy I2N
385 A
Liczba interfejsów sprzętowych (Industrial Ethernet)
0
Liczba interfejsów sprzętowych (innych)
1
Liczba interfejsów sprzętowych (równoległych)
0
Liczba interfejsów sprzętowych (RS-232)
0
Liczba interfejsów sprzętowych (RS-422)
0
Liczba interfejsów sprzętowych (RS-485)
1
Liczba interfejsów sprzętowych (szeregowych TTY)
0
Liczba interfejsów sprzętowych (USB)
0
Liczba interfejsów (PROFINET)
0
Liczba wyjść (analogowych)
1
Moc oddawana (char. obciąż. liniowa) przy znam. napięciu wyjśc. — maks.
160 kW
Moc oddawana (char. obciążenia kwadrat.) przy znam. napięciu wyjś. — maks.
200 kW
Częstotliwość wyjściowa — maks.
320 Hz
Częstotliwość napięcia wyjściowego — min.
0 Hz
Napięcie wyjściowe — maks.
500 V
Odpowiednie do
Obwody odgałęzione, (UL/CSA)
Częstotliwość przełączania
3,6 kHz, 1 – 6 kHz regulowana, fPWM, Moduł mocy, Obwód główny
Znamionowe napięcie robocze
400 V AC, 3-fazowe
480 V AC, 3-fazowe
500 V AC, 3-fazowe
Częstotliwość znamionowa — maks.
66 Hz
Częstotliwość znamionowa — min.
45 Hz
Znam. prąd rob. (Ie) przy przeciąż. 110%
385 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy przeciąż. 150%
300 A
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
300 A
Znam. moc rob. przy 380/400 V, 50 Hz, 3-fazowe
160 kW
Znam. moc rob. przy 380/400 V, 50 Hz, 3-fazowe, przeciąż. 110%
200 kW

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.