Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

125673
SPX300A1-4A4N1

Eaton SPX Przemiennik częstotliwości, 400 V AC, 3-fazowe, 200 kW, IP21, Filtr przeciwzakłóceniowy, Wyświetlacz OLED, FR10

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton SPX, przemiennik częstotliwości
Numer katalogowy
125673
EAN
4015081232833
Długość/głębokość produktu
602 mm
Wysokość produktu
2018 mm
Szerokość produktu
595 mm
Masa produktu
275 kg
Certyfikat(y)
CE
IEC/EN61800-3
CSA Class No.: 3211-06
UL File No.: E134360
CUL
IEC/EN 61800-3
Certified by UL for use in Canada
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
UL
UL report applies to both US and Canada
DNV
Safety: EN 61800-5-1: 2003
UL Category Control No.: NMMS, NMMS2, NMMS7. NMMS8
UL 508C
RCM
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN61800-5
RoHS, ISO 9001
Kod modelu
SPX300A1-4A4N1

Specyfikacje produktu

Kategoria produktu
Przemienniki częstotliwości
10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Wyposażone w:
Jednostka sterująca
Filtr przeciwzakłóceniowy fal radiowych
Wyświetlacz OLED
Połączenie z PC
Dławik obwodu DC
Falownik IGBT
Wewnętrzny obwód DC
Odporn. na warunki atmosfer.
< 95% wilgotności względnej, bez kondensacji, bez korozji, bez kapiącej wody
Połączenie ze SmartWire-DT
Nie
Tryb roboczy
Sterowanie wektorowe bezczujnikowe (SLV)
Sterowanie U/f
Opcjonalnie: Sterowanie wektorowe w pętli zamkniętej (CLV)
Wielkość ramy
FR10
Wysokość n.p.m.
Powyżej 1000 m przy obniżeniu wydajności 1% na 100 m
Maks. 3000 m
Maks. 1000 m
Dozw. zastos. w budown. mieszk. i obiektach handl.
Tak
Dozwolone zastosowanie w przemyśle
Tak
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
50 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-10 °C
Temp. otocz. podczas pracy przy przec. 150% — maks.
50 °C
Temp. otocz. podczas pracy przy przec. 150% — min.
-10 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
70 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Przyp. prąd silnika IM przy 400 V, 50 Hz, przeciąż. 110%
437 A
Przyp. prąd silnika IM przy 400 V, 50 Hz, przeciąż. 150%
349 A
Pozycja montażu
Pionowo
Względna tolerancja częstotliwości sieciowej
10 %
Względna tolerancja napięcia sieciowego
10 %
Rodzaj zabezpieczenia
Zabezpieczenie przed dotknięciem palcem i wierzchem dłoni, Ochrona przed bezpośrednim kontaktem (BGV A3, VBG4)
Szcz. dot. odpr. ciepła.
Praca (przy przeciążeniu 150%)
Rozdzielczość
0,01 Hz (rozdzielczość częstotliwości, wartość zadana)
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W
Wartość znam. napięcia — maks.
480 VAC
Interfejs komunikacji
PROFIBUS-DP
LonWorks, opcjonalnie
CANopen®, opcjonalnie
BACnet/IP, opcjonalnie
DeviceNet, opcjonalnie
Modbus-TCP, opcjonalnie
BACnet MS/TP, opcjonalnie
EtherCAT, opcjonalnie
Ethernet IP, opcjonalnie
Modbus-RTU, opcjonalnie
PROFINET, opcjonalnie
Typ konwertera
Przekształtnik napięcia
Stopień ochrony
NEMA 1
IP21
Protokół
CAN
TCP/IP
Data-Highway
PROFIBUS
DeviceNet
LON
Inne systemy magistralne
Przyp. prąd silnika IM przy 440–480 V, 60 Hz, przeciąż.150%
361 A
Przyp. prąd silnika IM przy 440/480 V, 60 Hz, przeciąż.110%
414 A
Typ konfiguracji układu
Sieci prądu przemiennego z uziemionym punktem gwiazdowym
Kompatybilność elektrom.
Pierwsze i drugie środowisko (zgodnie z EN 61800-3)
Wyznaczona moc silnika przy 460/480 V, 60 Hz, 3 fazy
300 HP
Przyp. moc silnika przy 460/480 V, 60 Hz, 3-fazowe, przec. 110%
350 HP
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
5000 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Funkcje
Możliwość pracy 4-kwadrantowej
Napięcie wyjściowe (U2)
480 V AC, 3-fazowe
500 V AC, 3-fazowe
400 V AC, 3-fazowe
Liczba wejść (analogowych)
2
Liczba wejść (cyfrowych)
6
Klasa zakłóceń radiowych
C2, C3: w zależności od długości przewodu silnika, podłączonego obciążenia i warunków otoczenia. Mogą być wymagane zewnętrzne filtry przeciwzakłóceniowe (opcjonalne).
Liczba wyjść (cyfrowych)
1
Liczba faz (wejściowych)
3
Liczba wyjść przekaźnikowych
2 (parametryzowane, S, 8 A (24 V DC) / 8 A (250 V AC) / 0,4 A (125 V DC))
Liczba faz (wyjściowych)
3
Znamionowe napięcie sterowania
10 V DC (Us, maks. 10 mA)
Znam. napięcie sterowania (Uc)
24 V DC (zewnętrzne, maks. 250 mA)
Częstotliwość zasilania
50/60 Hz
Napięcie sieciowe — maks.
500 V
Napięcie sieciowe — min.
380 V
Znamionowy prąd wyjściowy I2N
460 A
Liczba interfejsów sprzętowych (Industrial Ethernet)
0
Liczba interfejsów sprzętowych (innych)
1
Liczba interfejsów sprzętowych (równoległych)
0
Liczba interfejsów sprzętowych (RS-232)
0
Liczba interfejsów sprzętowych (RS-422)
0
Liczba interfejsów sprzętowych (RS-485)
1
Liczba interfejsów sprzętowych (szeregowych TTY)
0
Liczba interfejsów sprzętowych (USB)
0
Liczba interfejsów (PROFINET)
0
Liczba wyjść (analogowych)
1
Moc oddawana (char. obciąż. liniowa) przy znam. napięciu wyjśc. — maks.
200 kW
Moc oddawana (char. obciążenia kwadrat.) przy znam. napięciu wyjś. — maks.
250 kW
Częstotliwość wyjściowa — maks.
320 Hz
Częstotliwość napięcia wyjściowego — min.
0 Hz
Napięcie wyjściowe — maks.
500 V
Odpowiednie do
Obwody odgałęzione, (UL/CSA)
Częstotliwość przełączania
3,6 kHz, 1 – 6 kHz regulowana, fPWM, Moduł mocy, Obwód główny
Znamionowe napięcie robocze
400 V AC, 3-fazowe
500 V AC, 3-fazowe
480 V AC, 3-fazowe
Częstotliwość znamionowa — maks.
66 Hz
Częstotliwość znamionowa — min.
45 Hz
Znam. prąd rob. (Ie) przy przeciąż. 110%
460 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy przeciąż. 150%
385 A
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
385 A
Znam. moc rob. przy 380/400 V, 50 Hz, 3-fazowe
200 kW
Znam. moc rob. przy 380/400 V, 50 Hz, 3-fazowe, przeciąż. 110%
250 kW

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.