Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

125693
SVX030A1-4A1B1

Eaton SVX Przemiennik częstotliwości, 400 V AC, 3-fazowe, 46 A, IP21, Filtr przeciwzakłóceniowy, Tranzystor hamowania, Wyświetlacz OLED, FR6

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton SVX, przemiennik częstotliwości
Numer katalogowy
125693
EAN
4015081233038
Długość/głębokość produktu
558 mm
Wysokość produktu
237 mm
Szerokość produktu
195 mm
Masa produktu
18.5 kg
Certyfikat(y)
CE
DNV
IEC/EN61800-5
UL Category Control No.: NMMS, NMMS2, NMMS7. NMMS8
UL 508C
CUL
RCM
RoHS, ISO 9001
CSA Class No.: 3211-06
UL
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
UL report applies to both US and Canada
IEC/EN61800-3
UL File No.: E134360
Certified by UL for use in Canada
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN 61800-3
Safety: EN 61800-5-1: 2003
Kod modelu
SVX030A1-4A1B1

Specyfikacje produktu

Kategoria produktu
Przemienniki częstotliwości
10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykatorodpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
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
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
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
Wyposażone w:
Tranzystor hamowania
Falownik IGBT
Dławik obwodu DC
Wyświetlacz OLED
Wewnętrzny obwód DC
Filtr przeciwzakłóceniowy fal radiowych
Odporn. na warunki atmosfer.
< 95% wilgotności względnej, bez kondensacji, bez korozji, bez kapiącej wody
Połączenie ze SmartWire-DT
Brak
Tryb roboczy
Sterowanie wektorowe bezczujnikowe (SLV)
Sterowanie U/f
Wielkość ramy
FR6
Wysokość n.p.m.
Maks. 3000 m
Powyżej 1000 m przy obniżeniu wydajności 1% na 100 m
Maks. 1000 m
Dozw. zastos. w budown. mieszk. i obiektach handl.
Brak
Dozwolone zastosowanie w przemyśle
Brak
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
50 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-10 °C
Temp. otocz. podczas pracy przy przec. 150% — maks.
50 °C
Temp. otocz. podczas pracy przy przec. 150% — min.
-10 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
70 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Przyp. prąd silnika IM przy 400 V, 50 Hz, przeciąż. 110%
55 A
Przyp. prąd silnika IM przy 400 V, 50 Hz, przeciąż. 150%
41 A
Pozycja montażu
Pionowy
Rodzaj zabezpieczenia
Ochrona przed dotknięciem palcem i grzbietem dłoni, zabezpieczenie przed kontaktem bezpośrednim (BGV A3, VBG4)
Rozdzielczość
0,01 Hz (rozdzielczość częstotliwości, wartość zadana)
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W
Wartość znam. napięcia — maks.
480 VAC
Interfejs komunikacji
PROFIBUS-DP
DeviceNet, opcjonalnie
LonWorks, opcjonalnie
CANopen®, opcjonalnie
Modbus-TCP, opcjonalnie
BACnet/IP, opcjonalnie
Typ konwertera
Inne
Stopień ochrony
IP21
NEMA Inne
Przyp. prąd silnika IM przy 440–480 V, 60 Hz, przeciąż.150%
40 A
Przyp. prąd silnika IM przy 440/480 V, 60 Hz, przeciąż.110%
52 A
Typ konfiguracji układu
Sieci prądu przemiennego z uziemionym punktem gwiazdowym
Kompatybilność elektrom.
Pierwsze i drugie środowisko (zgodnie z EN 61800-3)
Przyp. moc silnika przy 460/480 V, 60 Hz
30 HP
Przyp. moc silnika przy 460/480 V, 60 Hz, przeciąż. 110%
40 HP
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
550 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Napięcie wyjściowe (U2)
480 V AC, 3-fazowe
400 V AC, 3-fazowe
500 V AC, 3-fazowe
Liczba wejść (analogowych)
(parametryzowane, 0–10 V DC, 0/4–20 mA)
Liczba wejść (cyfrowych)
6 (parametryzowane, maks. 30 V DC)
Klasa zakłóceń radiowych
C2, C3: w zależności od długości przewodu silnika, podłączonego obciążenia i warunków otoczenia. Mogą być wymagane zewnętrzne filtry przeciwzakłóceniowe (opcjonalne).
Liczba wyjść (cyfrowych)
1 (parametryzowane, 48 V DC/50 mA)
Liczba wyjść przekaźnikowych
2 (parametryzowane, S, 8 A (24 V DC) / 8 A (250 V AC) / 0,4 A (125 V DC))
Znamionowe napięcie sterowania
10 V DC (Us, maks. 10 mA)
Znam. napięcie sterowania (Uc)
24 V DC (zewnętrzne, maks. 250 mA)
Częstotliwość zasilania
50/60 Hz
Napięcie sieciowe — maks.
500 V
Napięcie sieciowe — min.
380 V
Liczba wyjść (analogowych)
1
Częstotliwość wyjściowa — maks.
320 Hz
Częstotliwość napięcia wyjściowego — min.
0 Hz
Odpowiednie do
Obwody odgałęzione, (UL/CSA)
Częstotliwość przełączania
10 kHz, 1-16 kHz regulowana, fPWM, Moduł mocy, Obwód główny
Znamionowe napięcie robocze
500 V AC, 3-fazowe
400 V AC, 3-fazowe
480 V AC, 3-fazowe
Częstotliwość znamionowa — maks.
66 Hz
Częstotliwość znamionowa — min.
45 Hz
Znam. prąd rob. (Ie) przy przeciąż. 110%
61 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy przeciąż. 150%
46 A
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
46 A
Znam. moc rob. przy 380/400 V, 50 Hz
22 kW
Znam. moc rob. przy 380/400 V, 50 Hz, przeciąż. 110%
30 kW

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.