Seria Eaton Bussmann, bezpiecznik szybki w standardzie brytyjskim, 125 A, 240 V, brak, aR (ochrona zwarciowa elementów półprzewodnikowych)
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, bezpiecznik szybki w standardzie brytyjskim
|
| Numer katalogowy |
125LEC
|
| EAN |
5027590429788
|
| Długość/głębokość produktu |
46 mm
|
| Wysokość produktu |
45 mm
|
| Szerokość produktu |
115 mm
|
| Masa produktu |
28.9 g
|
| Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS |
| Certyfikat(y) |
BS88
IEC 60269 UL Recognized |
| Wartość znamionowa prądu |
125 A
|
| Zdolność wyłączania |
200 kA
|
| Izolowane metalowe zaczepy (IMGL) |
Nr
|
| Kategoria użytkowa |
aR (ochrona półprzewodników)
|
| Rodzaj napięcia |
AC/DC
|
| Znamionowa zdolność łączeniowa |
200 kA
|
| Napięcie znamionowe AC |
240 V
|
| Napięcie znamionowe DC |
150 V
|
| Typ prądu |
AC/DC
|
| Klasa |
Klasa aR
|
| Straty mocy w watach |
16 W
|
| Kształt bezpiecznika |
promieniowe zaciski nożowe
|
| Kolor |
Brak
|
| Rozmiar |
Inne maszyny
|
| Napięcie znamionowe |
240 V
|
| Typ |
Bezpiecznik
|
| Zastosowanie |
Półprzewodnik, wspólna szyna DC, napędy DC, przekształtniki mocy/prostowniki
|
| Typ bezpiecznika |
LEC
|
| System bezpieczników (zgodnie z normą IEC 60269) |
Inne maszyny
|