Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*
Wycofany

126089
Kod modelu: CPAD-00/130

Eaton Moeller series xComfort - Wireless switches. Set, pushbutton, 1-way, complete, original White

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Moeller series xComfort wireless pushbutton standard
Catalog Number
126089
EAN
4015081236763
Product Length/Depth
80 mm
Product Height
14 mm
Product Width
80 mm
Product Weight
0.039 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
CPAD-00/130

Dodatkowe informacje

Features
Radio frequent bidirectional
Fitted with:
Bus connection
RAL-number (Akin)
9010
Used with
45 mm (Niko) pushbutton

Dostawy

Bus system operating type
Radio frequent
None
Bus system product type
Packaged Units
Color
Pure white
White
Model
Other

Technical data - mechanical

Material
Plastic
Material quality
Thermoplastic
Mounting method
Surface mounted (plaster)
Surface mounting
Number of gangs (rocker)
1
Surface finishing
Matt
Surface protection
Untreated
Number of channels
1

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.