Element funkcyjny PKE z serii Eaton Moeller®, SmartWire-DT, do PKE12/32, ręczny/automatyczny
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® PKE, element funkcyjny
|
| Numer katalogowy |
126895
|
| EAN |
4015081244751
|
| Długość/głębokość produktu |
81 mm
|
| Wysokość produktu |
39 mm
|
| Szerokość produktu |
54 mm
|
| Masa produktu |
0.043 kg
|
| Certyfikat(y) |
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN 61131-2 IEC/EN 60947 CE CSA CSA Class No.: 3211-07 CSA File No.: 165628 UL508 UL EN 50178 IEC60847-4-1 UL Category Control No.: NKCR UL File No.: E29184 |
| Kod modelu |
PKE-SWD-32
|
| Przyspieszenie stałe |
1 g, 8,4–150 Hz, zgodnie z IEC/EN 61131-2, wibracje
|
| Stała amplituda |
3,5 mm, 5–8,4 Hz, zgodnie z IEC/EN 61131-2, wibracje
|
| Upuszczenia i przewrócenia |
Wysokość spadku 50 mm, Spadek wg IEC/EN 60068-2-31
|
| Wysokość spadku (IEC/EN 60068-2-32) — maks. |
0.3 m
|
| Pozycja montażu |
Jako DILM7 do DILM32
|
| Odporność na wstrząsy |
15 g, mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, wstrząs półsinusoidalny 11 ms, 9 uderzeń
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
60 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-30 °C
|
| Warunki środowiskowe |
Kondensacja: zapobiegać dostępnymi środkami
|
| Wilgotność względna |
5–95% (brak kondensacji, IEC/EN 60068-2-30)
|
| Adresowanie |
Automatyczne ustawianie adresów
|
| Rodzaj połączenia |
Nie można łączyć zworą złączy A2.
|
| Połączenie ze SmartWire-DT |
Tak
|
| Typ połączenia |
Wtyk urządzenia zewnętrznego SWD4-8SF2-5, SmartWire-DT
Zaciski sprężynowe wtykowe, styk pomocniczy SWD: Wtyk, 8-biegunowy |
| Wskaźnik LED |
Sygnalizacja stanu sieci SmartWire-DT: Zielona i pomarańczowa dioda LED
|
| Stacja |
Urządzenie podrzędne SmartWire-DT, sieć SmartWire-DT
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0.9 W
|
| Prąd wyjściowy |
0,5 A
|
| Napięcie zasilania DC — maks. |
15 VDC
|
| Napięcie zasilania przy DC — min. |
15 VDC
|
| Wyładowanie w powietrzu |
8 kV, zgodnie z IEC 61131-2, poziom 3, ESD
|
| Impuls wyzwalający |
1 kV, kabel magistrali CAN/DP, kable SmartWire-DT, zgodnie z IEC/EN 61131-2, poziom 3
1 kV, kabel SmartWire-DT, kabel sygnałowy, zgodnie z IEC/EN 61131-2, poziom 3 |
| Wyładowanie stykowe |
4 kV, zgodnie z IEC/EN 61131-2, poziom 2, ESD
|
| Pola elektromagnetyczne |
10 V/m przy 80–1000 MHz (zgodnie z IEC/EN 61131-2:2008)
3 V/m przy 1,4 – 2 GHz (zgodnie z IEC/EN 61131-2:2008) 1 V/m przy 2,0 – 2,7 GHz (zgodnie z IEC/EN 61131-2:2008) |
| Prąd źródłowy |
10 V (IEC/EN 61131-2:2008, poziom 3)
|
| Klasa zakłóceń radiowych |
Klasa A (EN 55011)
|
| Typ połączenia elektrycznego |
Zacisk sprężynowy Cage Clamp
|
| Cechy |
Połączenie magistrali możliwe przez oddzielny łącznik
Fieldbus connection over separate bus coupler possible |
| Funkcje |
Możliwość wyboru funkcji przekaźnika przeciążeniowego (ZMR) do odłączania stycznika przy przeciążeniu
Uruchamianie funkcji przekaźnika przeciążeniowego (ZMR) Ochrona silnika przy ciężkim rozruchu Wyświetlanie pozycji przełączenia stycznika/PKE/przełącznika 1-0-A Wyświetlanie obrazu cieplnego obciążenia w % Sterowanie stycznikiem Do podłączania kombinacji rozruszników silnikowych PKE MSC-DEA… z blokami wyzwalaczy PKE-XTUA-... przy mocy znamionowej silnika wynoszącej 15 kW/400 V do modułu SmartWire-DT Ochrona silnika Wyświetlanie numeru części Blok wyzwalacza FI Wyświetlanie prądu silnika w % Wyświetlanie ustawionej wartości wyzwalania przeciążeniowego Wyświetlanie wskazań wyłączenia (przeciążenie, zwarcie…) Wyświetlanie ustawionego czasu opóźnienia (CLASS) |
| Tryb roboczy |
Możliwa obsługa ręczna
Alokacja adresów za pomocą przełącznika obrotowego Możliwa praca automatyczna |
| Akcesoria |
Kabel połączeniowy pomiędzy modułem a blokiem wyzwalaczy PKE-XTUA-… jest dołączony do zestawu.
|
| Długość kabla |
≤ 2,8 m, przyłączeniowy styk pomocniczy
|
| Zużycie prądu |
58 mA, sieć SmartWire-DT, zasilanie 15-V-SWD
Patrz prąd przyciągania i prąd ustalający stycznika mocy (maks. 0,5 A), napięcie sterowania 24 V DC-SWD Uaux |
| Stopień ochrony |
IP20
|
| Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów |
Brak
|
| Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów |
Brak
|
| Liczba wejść (cyfrowych) |
0
|
| Liczba wyjść (cyfrowych) |
1
|
| Kategoria przepięciowa |
II
|
| Stopień zanieczyszczenia |
2
|
| Kategoria produktu |
|
| Protokół |
Inne systemy magistralne
|
| Typ |
Moduł SmartWire-DT PKE (kombinacje rozruszników silnikowych)
|
| Rodzaj napięcia |
DC–prąd stały
|
| Pojemność złącza |
0,2–1,5 mm² (24–16 AWG), drut
0,25–1,5 mm², elastyczny z tulejką |
Support from Eaton
Contact us
+359884477015