Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Pokrywa pustego pola, PIFT, Wentylowana, Wys. x szer. = 600 x 75 mm, szary
| Nazwa produktu |
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
|
| Numer katalogowy |
129011
|
| EAN |
4015081263714
|
| Długość/głębokość produktu |
600 mm
|
| Wysokość produktu |
25 mm
|
| Szerokość produktu |
85 mm
|
| Masa produktu |
0.5 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
XME0603CSV
|
| Materiał |
Stal
|
| Liczba jednostek wysokości |
0
|
| Wysokość montażowa w szafie |
600 mm
|
| Do szer. mont. w szafie |
75 mm
|
| Wykończ. powierzchni |
Malowanie proszkowe
|