Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

129585
SPX005A2-5A4B1

Eaton SPX Przemiennik częstotliwości, 600 V AC, 3-fazowe, 5,5 kW, IP54, Filtr przeciwzakłóceniowy, Tranzystor hamowania, Wyświetlacz OLED, FR6

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton SPX, przemiennik częstotliwości
Numer katalogowy
129585
EAN
4015081269129
Długość/głębokość produktu
237 mm
Wysokość produktu
558 mm
Szerokość produktu
195 mm
Masa produktu
18.5 kg
Certyfikat(y)
CE
RCM
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
UL File No.: E134360
CSA-C22.2 No. 14
DNV
UL report applies to both US and Canada
Safety: EN 61800-5-1: 2003
IEC/EN61800-3
IEC/EN 61800-3
CSA Class No.: 3211-06
UL
CUL
RoHS, ISO 9001
Certified by UL for use in Canada
UL Category Control No.: NMMS, NMMS2, NMMS7. NMMS8
IEC/EN61800-5
UL 508C
Kod modelu
SPX005A2-5A4B1

Specyfikacje produktu

Kategoria produktu
Przemienniki częstotliwości
10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła dla urządzeń.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
Wyposażone w:
Tranzystor hamowania
Wyświetlacz OLED
Dławik obwodu DC
Wewnętrzny obwód DC
Filtr przeciwzakłóceniowy fal radiowych
Falownik IGBT
Odporn. na warunki atmosfer.
< 95% wilgotności względnej, bez kondensacji, bez korozji, bez kapiącej wody
Połączenie ze SmartWire-DT
Nie
Tryb roboczy
Sterowanie U/f
Opcjonalnie: Sterowanie wektorowe w pętli zamkniętej (CLV)
Sterowanie wektorowe bezczujnikowe (SLV)
Wielkość ramy
FR6
Wysokość n.p.m.
Ponad 1000 m przy obniżeniu wydajności 1% na 100 m
Maks. 3000 m
Maks. 1000 m
Dozw. zastos. w budown. mieszk. i obiektach handl.
Brak
Dozwolone zastosowanie w przemyśle
Brak
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
50 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-10 °C
Temp. otocz. podczas pracy przy przec. 150% — maks.
50 °C
Temp. otocz. podczas pracy przy przec. 150% — min.
-10 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
70 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Pozycja montażu
Pionowy
Rodzaj zabezpieczenia
Zabezpieczenie przed dotknięciem palcem i wierzchem dłoni, Ochrona przed bezpośrednim kontaktem (BGV A3, VBG4)
Szcz. dot. odpr. ciepła.
Praca (przy przeciążeniu 150%)
Znam. moc robocza przy 690 V, 50 Hz
5.5 kW
Znam. moc rob. przy 690 V, 50 Hz, przeciąż. 110%
7.5 kW
Rozdzielczość
0,01 Hz (rozdzielczość częstotliwości, wartość zadana)
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W
Wartość znam. napięcia — maks.
690 VAC
Interfejs komunikacji
LonWorks, opcjonalnie
DeviceNet, opcjonalnie
Modbus-TCP, opcjonalnie
BACnet/IP, opcjonalnie
CANopen®, opcjonalnie
PROFIBUS-DP
BACnet MS/TP, opcjonalnie
EtherCAT, opcjonalnie
Ethernet IP, opcjonalnie
Modbus-RTU, opcjonalnie
PROFINET, opcjonalnie
Typ konwertera
Inne maszyny
Stopień ochrony
IP54
NEMA Inne
Przyp. prąd silnika IM przy 690 V, 50 Hz, przeciąż. 110%
8.8 A
Przyp. prąd silnika IM przy 690 V, 50 Hz, przeciąż. 150%
6.5 A
Przyp. prąd silnika IM przy 690 V, 60 Hz, przeciąż. 110%
8 A
Przyp. prąd silnika IM przy 690 V, 60 Hz, przeciąż. 150%
5.3 A
Typ konfiguracji układu
AC systemy zasilania z uziemionym kłem centrującym stałym
Kompatybilność elektrom.
Pierwsze i drugie środowisko (zgodnie z EN 61800-3)
Przyp. moc silnika przy 690 V, 60 Hz
5 HP
Przyp. moc silnika przy 690 V, 60 Hz, przeciąż. 110%
7.5 HP
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
138 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Napięcie wyjściowe (U2)
690 V AC, 3-fazowe
600 V AC, 3-fazowe
Liczba wejść (analogowych)
2 (parametryzowane, 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA)
Liczba wejść (cyfrowych)
6 (możliwość parametryzacji, maks. 30 V DC)
Klasa zakłóceń radiowych
C2, C3: w zależności od długości przewodu silnika, podłączonego obciążenia i warunków otoczenia. Mogą być wymagane zewnętrzne filtry przeciwzakłóceniowe (opcjonalne).
Liczba wyjść (cyfrowych)
1 (parametryzowane, 48 V DC/50 mA)
Liczba wyjść przekaźnikowych
2 (parametryzowane, S, 8 A (24 V DC) / 8 A (250 V AC) / 0,4 A (125 V DC))
Znamionowe napięcie sterowania
10 V DC (Us, maks. 10 mA)
Znam. napięcie sterowania (Uc)
24 V DC (zewnętrzne, maks. 250 mA)
Częstotliwość zasilania
50/60 Hz
Napięcie sieciowe — maks.
690 V
Napięcie sieciowe — min.
525 V
Liczba wyjść (analogowych)
1
Częstotliwość wyjściowa — maks.
320 Hz
Częstotliwość napięcia wyjściowego — min.
0 Hz
Odpowiednie do
Obwody odgałęzione, (UL/CSA)
Częstotliwość przełączania
1.5 kHz, regulacja w zakresie 1–6 kHz, fPWM, moduł mocy, obwód główny
Znamionowe napięcie robocze
690 V AC, 3-fazowe
600 V AC, 3-fazowe
Częstotliwość znamionowa — maks.
66 Hz
Częstotliwość znamionowa — min.
45 Hz
Znam. prąd rob. (Ie) przy przeciąż. 110%
10 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy przeciąż. 150%
7.5 A
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
7.5 A

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.