Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

129591
SPX030A2-5A4B1

Eaton SPX Przemiennik częstotliwości, 600 V AC, 3-fazowe, 30 kW, IP54, Filtr przeciwzakłóceniowy, Tranzystor hamowania, Wyświetlacz OLED, FR7

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton SPX, przemiennik częstotliwości
Numer katalogowy
129591
EAN
4015081269181
Długość/głębokość produktu
189 mm
Wysokość produktu
630 mm
Szerokość produktu
237 mm
Masa produktu
35 kg
Certyfikat(y)
IEC/EN 61800-3
UL 508C
UL Category Control No.: NMMS, NMMS2, NMMS7. NMMS8
IEC/EN61800-3
RCM
RoHS, ISO 9001
Safety: EN 61800-5-1: 2003
DNV
CE
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN61800-5
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
UL File No.: E134360
CSA Class No.: 3211-06
UL report applies to both US and Canada
Certified by UL for use in Canada
CUL
UL
Kod modelu
SPX030A2-5A4B1

Specyfikacje produktu

Kategoria produktu
Przemienniki częstotliwości
10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Wyposażone w:
Wyświetlacz OLED
Wewnętrzny obwód DC
Tranzystor hamowania
Filtr przeciwzakłóceniowy fal radiowych
Dławik obwodu DC
Falownik IGBT
Odporn. na warunki atmosfer.
< 95% wilgotności względnej, bez kondensacji, bez korozji, bez kapiącej wody
Połączenie ze SmartWire-DT
Brak
Tryb roboczy
Sterowanie wektorowe bezczujnikowe (SLV)
Opcjonalnie: Sterowanie wektorowe w pętli zamkniętej (CLV)
Sterowanie U/f
Wielkość ramy
FR7
Wysokość n.p.m.
Ponad 1000 m przy obniżeniu wydajności 1% na 100 m
Maks. 3000 m
Maks. 1000 m
Dozw. zastos. w budown. mieszk. i obiektach handl.
Brak
Dozwolone zastosowanie w przemyśle
Brak
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
50 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-10 °C
Temp. otocz. podczas pracy przy przec. 150% — maks.
50 °C
Temp. otocz. podczas pracy przy przec. 150% — min.
-10 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
70 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Pozycja montażu
Pionowy
Rodzaj zabezpieczenia
Zabezpieczenie przed dotknięciem palcem i wierzchem dłoni, Ochrona przed bezpośrednim kontaktem (BGV A3, VBG4)
Szcz. dot. odpr. ciepła.
Praca (przy przeciążeniu 150%)
Znam. moc robocza przy 690 V, 50 Hz
30 kW
Znam. moc rob. przy 690 V, 50 Hz, przeciąż. 110%
37 kW
Rozdzielczość
0,01 Hz (rozdzielczość częstotliwości, wartość zadana)
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W
Wartość znam. napięcia — maks.
690 VAC
Interfejs komunikacji
CANopen®, opcjonalnie
BACnet/IP, opcjonalnie
PROFIBUS-DP
LonWorks, opcjonalnie
Modbus-TCP, opcjonalnie
DeviceNet, opcjonalnie
BACnet MS/TP, opcjonalnie
EtherCAT, opcjonalnie
Ethernet IP, opcjonalnie
Modbus-RTU, opcjonalnie
PROFINET, opcjonalnie
Typ konwertera
Inne maszyny
Stopień ochrony
IP54
NEMA Inne
Przyp. prąd silnika IM przy 690 V, 50 Hz, przeciąż. 110%
39 A
Przyp. prąd silnika IM przy 690 V, 50 Hz, przeciąż. 150%
32 A
Przyp. prąd silnika IM przy 690 V, 60 Hz, przeciąż. 110%
36 A
Przyp. prąd silnika IM przy 690 V, 60 Hz, przeciąż. 150%
28 A
Typ konfiguracji układu
Sieci prądu przemiennego z uziemionym punktem gwiazdowym
Kompatybilność elektrom.
Pierwsze i drugie środowisko (zgodnie z EN 61800-3)
Przyp. moc silnika przy 690 V, 60 Hz
30 HP
Przyp. moc silnika przy 690 V, 60 Hz, przeciąż. 110%
40 HP
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
750 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Napięcie wyjściowe (U2)
600 V AC, 3-fazowe
690 V AC, 3-fazowe
Liczba wejść (analogowych)
2 (parametryzowane, 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA)
Liczba wejść (cyfrowych)
6 (możliwość parametryzacji, maks. 30 V DC)
Klasa zakłóceń radiowych
C2, C3: w zależności od długości przewodu silnika, podłączonego obciążenia i warunków otoczenia. Mogą być wymagane zewnętrzne filtry przeciwzakłóceniowe (opcjonalne).
Liczba wyjść (cyfrowych)
1 (parametryzowane, 48 V DC/50 mA)
Liczba wyjść przekaźnikowych
2 (parametryzowane, S, 8 A (24 V DC) / 8 A (250 V AC) / 0,4 A (125 V DC))
Znamionowe napięcie sterowania
10 V DC (Us, maks. 10 mA)
Znam. napięcie sterowania (Uc)
24 V DC (zewnętrzne, maks. 250 mA)
Częstotliwość zasilania
50/60 Hz
Napięcie sieciowe — maks.
690 V
Napięcie sieciowe — min.
525 V
Liczba wyjść (analogowych)
1
Częstotliwość wyjściowa — maks.
320 Hz
Częstotliwość napięcia wyjściowego — min.
0 Hz
Odpowiednie do
Obwody odgałęzione, (UL/CSA)
Częstotliwość przełączania
1.5 kHz, regulacja w zakresie 1–6 kHz, fPWM, moduł mocy, obwód główny
Znamionowe napięcie robocze
690 V AC, 3-fazowe
600 V AC, 3-fazowe
Częstotliwość znamionowa — maks.
66 Hz
Częstotliwość znamionowa — min.
45 Hz
Znam. prąd rob. (Ie) przy przeciąż. 110%
41 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy przeciąż. 150%
34 A
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
34 A

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.