Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

129602
SPX250A0-5A2N1

Eaton SPX Przemiennik częstotliwości, 600 V AC, 3-fazowe, 250 kW, IP00, Wyświetlacz OLED, FR10

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton SPX, przemiennik częstotliwości
Numer katalogowy
129602
EAN
4015081269297
Długość/głębokość produktu
506 mm
Wysokość produktu
1165 mm
Szerokość produktu
500 mm
Masa produktu
275 kg
Certyfikat(y)
IEC/EN 61800-3
UL File No.: E134360
RCM
CUL
CSA-C22.2 No. 14
UL 508C
CSA Class No.: 3211-06
DNV
IEC/EN61800-5
Safety: EN 61800-5-1: 2003
Certified by UL for use in Canada
RoHS, ISO 9001
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
UL report applies to both US and Canada
UL Category Control No.: NMMS, NMMS2, NMMS7. NMMS8
CE
IEC/EN61800-3
UL
Kod modelu
SPX250A0-5A2N1

Specyfikacje produktu

Kategoria produktu
Przemienniki częstotliwości
10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
Wyposażone w:
Falownik IGBT
Wewnętrzny obwód DC
Jednostka sterująca
Wyświetlacz OLED
Połączenie z PC
Odporn. na warunki atmosfer.
< 95% wilgotności względnej, bez kondensacji, bez korozji, bez kapiącej wody
Połączenie ze SmartWire-DT
Brak
Tryb roboczy
Opcjonalnie: Sterowanie wektorowe w pętli zamkniętej (CLV)
Sterowanie wektorowe bezczujnikowe (SLV)
Sterowanie U/f
Wielkość ramy
FR10
Wysokość n.p.m.
Ponad 1000 m przy obniżeniu wydajności 1% na 100 m
Maks. 1000 m
Maks. 3000 m
Dozw. zastos. w budown. mieszk. i obiektach handl.
Tak
Dozwolone zastosowanie w przemyśle
Tak
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-10 °C
Temp. otocz. podczas pracy przy przec. 150% — maks.
40 °C
Temp. otocz. podczas pracy przy przec. 150% — min.
-10 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
70 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Pozycja montażu
Pionowy
Względna tolerancja częstotliwości sieciowej
10 %
Względna tolerancja napięcia sieciowego
10 %
Rodzaj zabezpieczenia
Zabezpieczenie przed dotknięciem palcem i wierzchem dłoni, Ochrona przed bezpośrednim kontaktem (BGV A3, VBG4)
Szcz. dot. odpr. ciepła.
Praca (przy przeciążeniu 150%)
Znam. moc rob. przy 690 V, 50 Hz, 3-fazowe
250 kW
Znam. moc rob. przy 690 V, 50 Hz, 3-fazowa, przeciąż. 110%
315 kW
Rozdzielczość
0,01 Hz (rozdzielczość częstotliwości, wartość zadana)
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W
Wartość znam. napięcia — maks.
690 VAC
Interfejs komunikacji
CANopen®, opcjonalnie
PROFIBUS-DP
DeviceNet, opcjonalnie
LonWorks, opcjonalnie
BACnet/IP, opcjonalnie
Modbus-TCP, opcjonalnie
BACnet MS/TP, opcjonalnie
EtherCAT, opcjonalnie
Ethernet IP, opcjonalnie
Modbus-RTU, opcjonalnie
PROFINET, opcjonalnie
Typ konwertera
Przekształtnik napięcia
Stopień ochrony
IP00
NEMA Inne
Protokół
PROFIBUS
Inne systemy magistralne
DeviceNet
LON
CAN
TCP/IP
Data-Highway
Przyp. prąd silnika IM przy 690 V, 50 Hz, przeciąż. 110%
316 A
Przyp. prąd silnika IM przy 690 V, 50 Hz, przeciąż. 150%
253 A
Przyp. prąd silnika IM przy 690 V, 60 Hz, przeciąż. 110%
251 A
Przyp. prąd silnika IM przy 690 V, 60 Hz, przeciąż. 150%
211 A
Typ konfiguracji układu
Sieci prądu przemiennego z uziemionym punktem gwiazdowym
Kompatybilność elektrom.
Pierwsze i drugie środowisko (zgodnie z EN 61800-3)
Przyp. moc silnika przy 690 V, 60 Hz, 3-fazowe
250 HP
Przyp. moc silnika przy 690 V, 60 Hz, 3-fazowe, przeciąż. 110%
300 HP
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
6250 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Funkcje
Możliwość pracy 4-kwadrantowej
Napięcie wyjściowe (U2)
690 V AC, 3-fazowe
600 V AC, 3-fazowe
Liczba wejść (analogowych)
2
Liczba wejść (cyfrowych)
6
Klasa zakłóceń radiowych
C2, C3: w zależności od długości przewodu silnika, podłączonego obciążenia i warunków otoczenia. Mogą być wymagane zewnętrzne filtry przeciwzakłóceniowe (opcjonalne).
Liczba wyjść (cyfrowych)
1
Liczba faz (wejściowych)
3
Liczba wyjść przekaźnikowych
2 (parametryzowane, S, 8 A (24 V DC) / 8 A (250 V AC) / 0,4 A (125 V DC))
Liczba faz (wyjściowych)
3
Znamionowe napięcie sterowania
10 V DC (Us, maks. 10 mA)
Znam. napięcie sterowania (Uc)
24 V DC (zewnętrzne, maks. 250 mA)
Częstotliwość zasilania
50/60 Hz
Napięcie sieciowe — maks.
690 V
Napięcie sieciowe — min.
525 V
Znamionowy prąd wyjściowy I2N
325 A
Liczba interfejsów sprzętowych (Industrial Ethernet)
0
Liczba interfejsów sprzętowych (innych)
1
Liczba interfejsów sprzętowych (równoległych)
0
Liczba interfejsów sprzętowych (RS-232)
0
Liczba interfejsów sprzętowych (RS-422)
0
Liczba interfejsów sprzętowych (RS-485)
1
Liczba interfejsów sprzętowych (szeregowych TTY)
0
Liczba interfejsów sprzętowych (USB)
0
Liczba interfejsów (PROFINET)
0
Liczba wyjść (analogowych)
1
Moc oddawana (char. obciąż. liniowa) przy znam. napięciu wyjśc. — maks.
250 kW
Moc oddawana (char. obciążenia kwadrat.) przy znam. napięciu wyjś. — maks.
315 kW
Częstotliwość wyjściowa — maks.
320 Hz
Częstotliwość napięcia wyjściowego — min.
0 Hz
Napięcie wyjściowe — maks.
690 V
Odpowiednie do
Obwody odgałęzione, (UL/CSA)
Częstotliwość przełączania
1.5 kHz, regulacja w zakresie 1–6 kHz, fPWM, moduł mocy, obwód główny
Znamionowe napięcie robocze
600 V AC, 3-fazowe
690 V AC, 3-fazowe
Częstotliwość znamionowa — maks.
66 Hz
Częstotliwość znamionowa — min.
45 Hz
Znam. prąd rob. (Ie) przy przeciąż. 110%
325 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy przeciąż. 150%
261 A
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
261 A

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.