Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

12FC

Seria Eaton Bussmann, bezpiecznik szybki w standardzie brytyjskim, 12 A, 690 V, brak, 64 mm CC, aR (ochrona zwarciowa elementów półprzewodnikowych)

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, bezpiecznik szybki w standardzie brytyjskim
Numer katalogowy
12FC
EAN
5027590432252
UPC
051712830737
Długość/głębokość produktu
82 mm
Wysokość produktu
21 mm
Szerokość produktu
90 mm
Masa produktu
8 g
Zgodność/zgodności
Zgodny z wymogami RoHS
Uzyskano oznaczenie CE

Specyfikacje produktu

Wartość znamionowa prądu
12 A
Zdolność wyłączania
90 kA
Izolowane metalowe zaczepy (IMGL)
Nr
Kategoria użytkowa
aR (ochrona półprzewodników)
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny
Znamionowa zdolność łączeniowa
90 kA
Napięcie znamionowe AC
690 V
Rozstaw przyłączy
64 mm
Rozmiar montażowy
Inne
Typ prądu
AC - prąd zmienny
Klasa
Klasa aR
Całka wyłączania (I2T)
26 przy 415 V, 50 przy 690 V
Straty mocy w watach
3 W
Kształt bezpiecznika
Przesunięte zaciski przykręcane
Całka przedłukowa (I2T)
9
Kolor
Brak
Rozmiar
Inne maszyny
Napięcie znamionowe
690 V
Typ
Bezpiecznik
Zastosowanie
Półprzewodnik, szyna wspólna DC, napędy DC, przekształtniki mocy/prostowniki
Typ bezpiecznika
FC
System bezpieczników (zgodnie z normą IEC 60269)
Inne maszyny

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.