Eaton Bussmann seria bezpieczników średniego napięcia DIN, 10 A, AC 12 kV, 2", 51 x 292 mm, pełnozakresowa, DIN, z wybijakiem
| Nazwa produktu |
Bezpiecznik średniego napięcia DIN z serii Eaton Bussmann
|
| Numer katalogowy |
12FDLSJ10
|
| EAN |
5027590432320
|
| UPC |
051712664523
|
| Długość/głębokość produktu |
292 mm
|
| Wysokość produktu |
51 mm
|
| Szerokość produktu |
51 mm
|
| Masa produktu |
1630 g
|
| Zgodność/zgodności |
DIN 43625
VDE 0670-4 IEC 60282-1 |
| Certyfikat(y) |
Zgodność z IEC
|
| Kod modelu |
12KV 10Amp 2"" Full Range Fuse
|
| Używane z |
Zacisk bezpiecznika 270303
Zacisk bezpiecznika A3354710 |
| Wartość znamionowa prądu |
10 A
|
| Zdolność wyłączania |
50 kA
|
| Klasa |
Klasa pełnozakresowa
|
| Częstotliwość znamionowa — min. |
50 Hz
|
| Rezystancja |
116 ohm
|
| Napięcie znamionowe |
12 kV
|
| Straty mocy w watach |
15 W
|
| Zastosowanie |
|
| Rozmiar bezpiecznika |
51 x 292 mm
|
| Standard złącza |
DIN
|