Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

12FDLSJ16
12KV 16Amp 2"" Full Range Fuse

Eaton Bussmann seria bezpieczników średniego napięcia DIN, 16 A, AC 12 kV, 2", 51 x 292 mm, pełnozakresowa, DIN, z wybijakiem

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Bezpiecznik średniego napięcia DIN z serii Eaton Bussmann
Numer katalogowy
12FDLSJ16
EAN
5027590432337
UPC
051712664530
Długość/głębokość produktu
292 mm
Wysokość produktu
51 mm
Szerokość produktu
51 mm
Masa produktu
1478.333 g
Zgodność/zgodności
DIN 43625
VDE 0670-4
IEC 60282-1
Certyfikat(y)
Zgodność z IEC
Kod modelu
12KV 16Amp 2"" Full Range Fuse

Kompatybilny klips bezpiecznikowy

Używane z
Zacisk bezpiecznika 270303
Zacisk bezpiecznika A3354710

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
16 A
Zdolność wyłączania
50 kA
Klasa
Charakterystyka pełnozakresowa
Częstotliwość znamionowa — min.
50 Hz
Rezystancja
55,4 Ohm
Napięcie znamionowe
12 kV
Straty mocy w watach
17 W

Specyfikacje produktu

Zastosowanie
  • ochrona transformatora
  • wewnątrz lub na zewnątrz
Rozmiar bezpiecznika
51 x 292 mm
Standard złącza
DIN

Eksport specyfikacji produktu