Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

12FDLSJ20
12KV 20Amp 2"" Full Range Fuse

Eaton Bussmann series bezpieczników średniego napięcia DIN, 20 A, 12 kV AC, 2", 51 x 292 mm, pełnozakresowy, DIN, z wybijakiem

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Bezpiecznik średniego napięcia DIN z serii Eaton Bussmann
Numer katalogowy
12FDLSJ20
EAN
5027590432344
UPC
051712664547
Długość/głębokość produktu
292 mm
Wysokość produktu
51 mm
Szerokość produktu
51 mm
Masa produktu
1630 g
Zgodność/zgodności
DIN 43625
VDE 0670-4
IEC 60282-1
Certyfikat(y)
Zgodność z IEC
Kod modelu
12KV 20Amp 2"" Full Range Fuse

Kompatybilny klips bezpiecznikowy

Używane z
Zacisk bezpiecznika 270303
Zacisk bezpiecznika A3354710

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
20 A
Zdolność wyłączania
50 kA
Klasa
Charakterystyka pełnozakresowa
Częstotliwość znamionowa — min.
50 Hz
Rezystancja
39,6 omów
Napięcie znamionowe
12 kV
Straty mocy w watach
20 W

Specyfikacje produktu

Zastosowanie
  • Ochrona transformatora
  • Do użytku wewnątrz i na zewnątrz budynków
Rozmiar bezpiecznika
51 x 292 mm
Standard złącza
DIN

Eksport specyfikacji produktu