Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

12FFLNJ40

Bezpiecznik średniego napięcia DIN z serii Eaton Bussmann, 40 A, AC 12 kV, 3", 77 x 292 mm, pełnozakresowy, DIN, style J tags

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Bezpiecznik średniego napięcia DIN z serii Eaton Bussmann
Numer katalogowy
12FFLNJ40
EAN
5027590432405
Długość/głębokość produktu
326 mm
Wysokość produktu
76 mm
Szerokość produktu
76 mm
Masa produktu
3198 g
Zgodność/zgodności
DIN 43625
VDE 0670-4
Certyfikat(y)
IEC60282-1

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
40 A
Zdolność wyłączania
50 kA
Klasa
Charakterystyka pełnozakresowa
Częstotliwość znamionowa — min.
50 Hz
Napięcie znamionowe
12 kV

Specyfikacje produktu

Zastosowanie
Zabezpieczenie transformatora po stronie pierwotnej
Standard złącza
DIN

Eksport specyfikacji produktu