Wkładka topikowa serii Eaton Bussmann, średnionapięciowa, 63 A, AC 12 kV, 3", 77 x 292 mm, pełnozakresowa, DIN, uchwyty w stylu J -12FFLNJ40
| Nazwa produktu |
Bezpiecznik średniego napięcia DIN z serii Eaton Bussmann
|
| Numer katalogowy |
12FFLNJ63
|
| EAN |
5027590432429
|
| Długość/głębokość produktu |
360 mm
|
| Wysokość produktu |
76.5 mm
|
| Szerokość produktu |
76.5 mm
|
| Masa produktu |
3400 g
|
| Zgodność/zgodności |
DIN 43625
VDE 0670-4 |
| Certyfikat(y) |
IEC60282-1
|
| Wartość znamionowa prądu |
63 A
|
| Zdolność wyłączania |
50 kA
|
| Klasa |
Klasa pełnozakresowa
|
| Częstotliwość znamionowa — min. |
50 Hz
|
| Napięcie znamionowe |
12 kV
|
| Zastosowanie |
Zabezpieczenie transformatora po stronie pierwotnej
|
| Standard złącza |
DIN
|