Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

12FXLSJ100

Eaton Bussmann seria bezpieczników średniego napięcia DIN, 100 A, AC 12 KV, 3,5", 88 x 292 mm, pełnozakresowa, DIN, z wybijakiem

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Bezpiecznik średniego napięcia DIN z serii Eaton Bussmann
Numer katalogowy
12FXLSJ100
EAN
5027590116831
Długość/głębokość produktu
292 mm
Wysokość produktu
104 mm
Szerokość produktu
88 mm
Masa produktu
4000 g
Zgodność/zgodności
DIN 43625
VDE 0670-4
IEC 60282-1
Certyfikat(y)
IEC60282-1
Kod modelu
12KV 100AMP 88MM FULL RANGE FUSE

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
100 A
Zdolność wyłączania
50 kA
Klasa
Charakterystyka pełnozakresowa
Całka przedłukowa (I2T)
4,2 x 10000
Częstotliwość znamionowa — min.
50 Hz
Rezystancja
7,94 ohm
Napięcie znamionowe
12 kV
Straty mocy w watach
82 W

Specyfikacje produktu

Zastosowanie
  • ochrona transformatora
  • wewnątrz lub na zewnątrz
Rozmiar bezpiecznika
88 x 292 mm
Sposób montażu
klipsy
Standard złącza
DIN

Eksport specyfikacji produktu