Bezpiecznik topikowy z izolacją olejową, średniego napięcia, 63 A, AC 12 kV, 254 x 63,5 mm, dobezpieczeniowy, BS, IEC, ESI, z wybijakiem
| Nazwa produktu |
Bezpieczniki olejowe średniego napięcia z serii Bussmann firmy Eaton
|
| Numer katalogowy |
12OLFMA63
|
| EAN |
5027590432917
|
| Długość/głębokość produktu |
254 mm
|
| Wysokość produktu |
63.5 mm
|
| Szerokość produktu |
63.5 mm
|
| Masa produktu |
1.94 g
|
| Zgodność/zgodności |
BS 2692-1
ESI 12-8 |
| Certyfikat(y) |
BS
IEC |
| Wartość znamionowa prądu |
63 A
|
| Zdolność wyłączania |
40 kA
|
| Klasa |
Klasa zapasowa
|
| Częstotliwość znamionowa — min. |
50 Hz
|
| Napięcie znamionowe |
12 kV
|
| Zastosowanie |
ochrona transformatora po stronie pierwotnej oraz do zespołów przełączników napełnianych olejem
|
| Rozmiar bezpiecznika |
254 x 63,5 mm
|
| Standard złącza |
Norma brytyjska
|