Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

12THLEJ100

Eaton Bussmann seria bezpieczników średniego napięcia DIN, 100 A, AC 12 KV, 2,5", 64 x 292 mm, back-up, DIN, z wybijakiem

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Bezpiecznik średniego napięcia DIN z serii Eaton Bussmann
Numer katalogowy
12THLEJ100
EAN
5027590245791
UPC
051712186131
Długość/głębokość produktu
292 mm
Wysokość produktu
67 mm
Szerokość produktu
64 mm
Masa produktu
2340 g
Zgodność/zgodności
DIN 43625
VDE 0670-4
IEC 60282-1
Certyfikat(y)
UL
VDE
Kod modelu
100A 12kV, 64x292 mm Medium Voltage Fuse

Kompatybilny klips bezpiecznikowy

Używane z
Zacisk bezpiecznika 270303
Zacisk bezpiecznika A3354720

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
100 A
Zdolność wyłączania
63 kA
Klasa
Klasa dobezpieczeniowa (back-up)
Całka przedłukowa (I2T)
2 x 10000
Częstotliwość znamionowa — min.
50 Hz
Rezystancja
5,74 ohm
Napięcie znamionowe
12 kV
Straty mocy w watach
85 W

Specyfikacje produktu

Zastosowanie
  • ochrona transformatora
  • wewnątrz lub na zewnątrz
Rozmiar bezpiecznika
64 x 292 mm
Sposób montażu
klipsy
Standard złącza
DIN

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.