Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

12THLEJ80
Kod modelu: 12KV 80A 2.5""DIN BROWN RESIN SEAL FUSE

Eaton Bussmann seria bezpieczników średniego napięcia DIN, 80 A, AC 12 KV, 2,5", 64 x 292 mm, back-up, DIN, z wybijakiem

General specifications

Nazwa produktu
Bezpiecznik średniego napięcia DIN z serii Eaton Bussmann
Numer katalogowy
12THLEJ80
EAN
5027590245784
UPC
051712186124
Długość/głębokość produktu
292 mm
Wysokość produktu
67 mm
Szerokość produktu
64 mm
Masa produktu
2272 g
Zgodność/zgodności
DIN 43625
VDE 0670-4
IEC 60282-1
Certyfikat(y)
UL
VDE
Kod modelu
12KV 80A 2.5""DIN BROWN RESIN SEAL FUSE

Electrical data

Wartość znamionowa prądu
80 A
Napięcie znamionowe
12 kV
Zdolność wyłączania
63 kA
Kategoria wydajności wg IEC 60282-1
Dobezpieczaniowy (back-up)
Częstotliwość znamionowa — min.
50 Hz
Klasa
Klasa dobezpieczeniowa (back-up)
Rezystancja
7,81 ohm

Product specifications

Zastosowanie
  • ochrona transformatora
  • wewnątrz lub na zewnątrz
Rozmiar bezpiecznika
64 x 292 mm
Standard złącza
DIN
Sposób montażu
klipsy

Compatible fuse clip

Używane z
Zacisk bezpiecznika 270303
Zacisk bezpiecznika A3354720

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.