Eaton Bussmann seria bezpieczników średniego napięcia DIN, 200 A, AC 12 KV, 3,5", 88 x 292 mm, back-up, DIN, z wybijakiem
| Nazwa produktu |
Bezpiecznik średniego napięcia DIN z serii Eaton Bussmann
|
| Numer katalogowy |
12TXLEJ200
|
| EAN |
5027590225786
|
| UPC |
051712186162
|
| Długość/głębokość produktu |
360 mm
|
| Wysokość produktu |
88 mm
|
| Szerokość produktu |
88 mm
|
| Masa produktu |
3700 g
|
| Zgodność/zgodności |
DIN 43625
VDE 0670-4 IEC 60282-1 |
| Certyfikat(y) |
UL
VDE |
| Kod modelu |
12KV 200AMP 3.5"" DIN RESIN FUSE
|
| Wartość znamionowa prądu |
200 A
|
| Zdolność wyłączania |
63 kA
|
| Klasa |
Klasa dobezpieczeniowa (back-up)
|
| Całka przedłukowa (I2T) |
1,5 x 105
|
| Częstotliwość znamionowa — min. |
50 Hz
|
| Rezystancja |
3,8 ohm
|
| Napięcie znamionowe |
12 kV
|
| Straty mocy w watach |
333 W
|
| Zastosowanie |
|
| Rozmiar bezpiecznika |
88 x 292 mm
|
| Sposób montażu |
klipsy
|
| Standard złącza |
DIN
|