Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

1314158
DMM-63/4-SK

Eaton DMM, rozłącznik izolacyjny, DMM, 63 A, 4 biegunowy, Opcjonalna funkcja zatrzymania, Bez uchwytu obrotowego i wałka napędowego, Połączenie pionowe

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton DMM, rozłącznik izolacyjny
Numer katalogowy
1314158
EAN
8711426383135
Długość/głębokość produktu
150 mm
Wysokość produktu
80 mm
Szerokość produktu
90 mm
Masa produktu
0.515 kg
Certyfikat(y)
Lloyds
KEMA
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-3
RoHS
IEC/EN 60204
EAC
CE
VDE 0660
Kod modelu
DMM-63/4-SK

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
55 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
80 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-30 °C

Styki

Liczba dodatkowych styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne)
0

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
1.3 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
6 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
63 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Dane elektryczne

Znam. zdoln. wył. przy 400/415 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3)
504 A
Znam. zdoln. wył. przy 500 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3)
264 A
Znam. zdoln. wył. przy 660/690 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3)
200 A
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
1000 V
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-21, 400 V, 415 V
63 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-21, 500 V
63 A
Znamionowy prąd roboczy przy AC-21, 690 V
63 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-22, 380 V, 400 V, 415 V
63 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-22, 500 V
63 A
Znam. prąd rob. przy AC-22, 690 V
63 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-23A, 400 V, 415 V
63 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-23A, 500 V
33 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-23A, 690 V
25 A
Znamionowa moc robocza przy AC-23A, 400 V, 50 Hz
30 kW
Znam. moc robocza przy AC-23A, 500 V, 50 Hz
22 kW
Znam. moc rob. przy AC-23A, 690 V, 50 Hz
22 kW
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
690 V
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu)
63 A
Prąd w trybie pracy ciągłej
Znamionowy prąd ciągły Iu jest określany dla maks. przekroju.

Features & functions

Cechy
Wersja jako wyłącznik naprawczy/serwisowy
Jako wyłącznik główny
Funkcje
Opcjonalna funkcja STOP
Liczba biegunów
Czterobiegunowy

Informacje ogólne

Akcesoria
Styk pomocniczy montowany przez użytkownika.
Kolor siłownika
Inne maszyny
Typ siłownika
Inne maszyny
Typ połączenia
Pionowy
Stopień ochrony
NEMA Inny
Stopień ochrony (część czołowa)
IP20
Trwałość mechaniczna
8500 operacji
Sposób montażu
Montaż ścienny
Pozycja montażu
dowolne, zgodne z wymaganiami
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
  • Wyłącznik główny
  • Rozłącznik izolacyjny
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
6000 V
Parametr bezpiecz. (EN ISO 13849-1)
Wartości B10d zgodnie z EN ISO 13849-1, tabela C.1
Odpowiednie do
Montaż natynkowy
Instalacja w rozdzielnicy modułowej

Wytrzymałość zwarciowa

Prąd rozłączania
9.7 kA (przy In = 80)
9.6 kA (przy In = 50)
Energia ograniczona
Maks. 10 kA²s (przy In = 50)
Maks. 44 kA²s (przy In = 80)
Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq)
100 kA
50 kA przy In = 80
Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany (Icw)
1,5 kA, styki, 1 sekunda
1,5 kA
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc.
80/50, Bezpiecznik, Styki

Przekroje poprzeczne

Odcinek bez izolacji (przewód zasilający)
14 mm
Pojemność złącza
1.5 - 25 mm², elastyczny z tulejką do DIN 46228
2.5–16 mm², drut

Eksport specyfikacji produktu

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015