Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

1314331
COVERDCM/DMM40/63

Eaton, osłona zacisków, do DCM40/63 i DMM40/63

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton, akcesoria, osłona zacisków
Numer katalogowy
1314331
EAN
8711426700642
Długość/głębokość produktu
200 mm
Wysokość produktu
40 mm
Szerokość produktu
120 mm
Masa produktu
0.017 kg
Zgodność/zgodności
CE
Kod modelu
COVERDCM/DMM40/63

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
55 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Nie dotyczy.
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Features & functions

Kolor
transparentne

Informacje ogólne

Akcesoria
Osłona ochronna zacisków połączeniowych (osłona uchwytów szyny zbiorczej)
Typ akcesor. / części zam.
Klosz
Typ
Osłona zacisków

Eksport specyfikacji produktu

Instrukcje montażu

Modele eCAD

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015