Eaton DMV, osłona zacisków, do DMV630N/1000N
| Nazwa produktu |
Eaton DMV, akcesoria, osłona zacisków
|
| Numer katalogowy |
1314830
|
| EAN |
8711426641761
|
| Długość/głębokość produktu |
385 mm
|
| Wysokość produktu |
50 mm
|
| Szerokość produktu |
190 mm
|
| Masa produktu |
0.107 kg
|
| Zgodność/zgodności |
CE
|
| Kod modelu |
COVERDMV630N/1000N
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
55 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Nie dotyczy.
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
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| Kolor |
transparentne
|
| Wyposażone w: |
Materiały przyłączeniowe
|
| Akcesoria |
Materiały przyłączeniowe w zestawie.
|
| Typ akcesor. / części zam. |
Pokrywa
|
| Typ |
Osłona zacisków
|
Support from Eaton
Contact us
+359884477015