Części dystrybucyjne firmy Eaton. Styk pomocniczy, 1W, 2A, 250V AC
| Nazwa produktu |
Akcesorium rozdzielnicy Eaton
|
| Numer katalogowy |
131785
|
| EAN |
5019586148957
|
| Długość/głębokość produktu |
80 mm
|
| Wysokość produktu |
65.5 mm
|
| Szerokość produktu |
8.8 mm
|
| Masa produktu |
0.05 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
ASAUXSC-SPM
|
| Używane z |
SPMT2PA
Akcesorium Styk pomocniczy |
| Wymagane wyposażenie dodatkowe |
Styk pomocniczy
|
| Szerokość montażowa |
0.5
|
| Liczba styków przełącznych |
1
|
| Liczba styków rozwiernych |
1
|
| Liczba styków zwiernych |
1
|
| Liczba biegunów przy styku głównym — maks. |
1
|
| Liczba przełączn. (sygnal. przepal. wkładów) |
0
|
| Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
|
| Funkcje |
Styk pomocniczy
|
| Do montażu z |
Inne maszyny
|
| Typ |
|
| Zastosowanie |
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks. |
250 V
|
| Znamionowy prąd załączania |
2 A
|