Przewód neutralny QSA firmy Eaton, z przełącznikiem, 250/315/400 A
| Nazwa produktu |
Eaton QSA, akcesoria, przewód neutralny
|
| Numer katalogowy |
1319482
|
| EAN |
8711426633575
|
| Długość/głębokość produktu |
260 mm
|
| Wysokość produktu |
55 mm
|
| Szerokość produktu |
130 mm
|
| Masa produktu |
0.55 kg
|
| Zgodność/zgodności |
CE
|
| Kod modelu |
QSANS250/315/400A
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
50 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
16 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
400 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| Typ akcesor. / części zam. |
Zacisk dla przewodu neutralnego
|
| Sposób montażu |
Montaż z boku
|
| Typ |
|